Menu Ricerca

Cappucci di protezione per bulloni

Disponibile

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: SRF0130, SR1802, SRF0074

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
85 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Filettatura bullone D Colore Tipo Acquista
0,1419 € - 0,298 € Richiedi il lead time qui
M12;1/2
23.6 mm
Grigio
1
10086971 0,0965 € - 0,1329 € 67850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
16.8 mm
Nero
1
0,1054 € - 0,2161 € 1593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16
Grigio
1
0,1054 € - 0,2161 € 24870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
21.3 mm
Grigio
1
0,2818 € - 0,7776 € 1579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
37.7 mm
Bianco
1
0,0455 € - 0,1143 € 5042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.9 mm
Bianco
1
0,0569 € - 0,1453 € 120048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.9 mm
Bianco
1
0,1188 € - 0,2988 € 761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16
Bianco
1
0,1069 € - 0,1813 € 20150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
21.3 mm
Nero
1
0,0427 € - 0,0818 € 1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Nero
1
0,0986 € - 0,1923 € Richiedi il lead time qui
M8
16.8 mm
Grigio
1
0,0455 € - 0,1137 € 43659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
10.9 mm
Nero
1
0,0516 € - 0,1056 € 7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
12.9 mm
Grigio
1
0,1057 € - 0,2541 € 1269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
Nero
1
0,1519 € - 0,3104 € 39572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
27.5 mm
Grigio
1
0,1102 € - 0,2988 € 11062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16
Nero
1
0,0771 € - 0,253 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
15.8 mm
Nero
1
0,3717 € - 0,3717 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
44.4 mm
Nero
1
0,1068 € - 0,2541 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M14
Bianco
1
0,1069 € - 0,2959 € 127733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
21.3 mm
Bianco
1
  • di 5
Tappo per protezione bulloni M12;1/2 18.8 mm LDPE Grigio

10103968

Fascia di prezzo
0,298 € - 0,1419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    23.6 mm
  • d
    18.8 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H1
    20.0 mm
  • H2
    21.5 mm
Tappo per protezione bulloni M8 12.8 mm LDPE Nero

10086971

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,0965 €

Livelli di giacenza
67850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tappo per protezione bulloni 7/16 15.8 mm LDPE Grigio

10104040

Fascia di prezzo
0,2161 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
1593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    7/16
  • Tipo
    1
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M10 16.8 mm LDPE Grigio

10103951

Fascia di prezzo
0,2161 € - 0,1054 €

Livelli di giacenza
24870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Tappo per protezione bulloni M20 29.8 mm LDPE Bianco

10087428

Fascia di prezzo
0,7776 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
1579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.7 mm
  • d
    29.8 mm
  • H3
    17.0 mm
  • H1
    31.0 mm
  • H2
    33.2 mm
Tappo per protezione bulloni M5 7.9 mm LDPE Bianco

10087459

Fascia di prezzo
0,1143 € - 0,0455 €

Livelli di giacenza
5042 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.9 mm
  • d
    7.9 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Tappo per protezione bulloni M6 9.8 mm LDPE Bianco

10086438

Fascia di prezzo
0,1453 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
120048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Tappo per protezione bulloni 7/16 15.8 mm LDPE Bianco

10072615

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,1188 €

Livelli di giacenza
761 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    7/16
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M10 16.8 mm LDPE Nero

10086988

Fascia di prezzo
0,1813 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
20150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm
Tappo per protezione bulloni M12 17.8 mm LDPE Nero

10074596

Fascia di prezzo
0,0818 € - 0,0427 €

Livelli di giacenza
1030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    17.8 mm
  • Filettatura bullone
    M12
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M8 12.8 mm LDPE Grigio

10103944

Fascia di prezzo
0,1923 € - 0,0986 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    16.8 mm
  • d
    12.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    14.0 mm
  • H2
    15.0 mm
Tappo per protezione bulloni M5 9.8 mm LDPE Nero

10090343

Fascia di prezzo
0,1137 € - 0,0455 €

Livelli di giacenza
43659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    10.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    5.0 mm
  • H1
    8.5 mm
  • H2
    9.5 mm
Tappo per protezione bulloni M6 9.8 mm LDPE Grigio

10103937

Fascia di prezzo
0,1056 € - 0,0516 €

Livelli di giacenza
7350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.8 mm
  • H3
    6.0 mm
  • H1
    12.0 mm
  • H2
    13.0 mm
Tappo per protezione bulloni M14 20.8 mm LDPE Nero

10074619

Fascia di prezzo
0,2541 € - 0,1057 €

Livelli di giacenza
1269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.8 mm
  • Filettatura bullone
    M14
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M14 21.8 mm LDPE Grigio

10103975

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,1519 €

Livelli di giacenza
39572 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.5 mm
  • d
    21.8 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H1
    22.5 mm
  • H2
    24.0 mm
Tappo per protezione bulloni 7/16 15.8 mm LDPE Nero

10072608

Fascia di prezzo
0,2988 € - 0,1102 €

Livelli di giacenza
11062 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    7/16
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M10 LDPE Nero

10074633

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,0771 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.8 mm
  • Filettatura bullone
    M10
  • Tipo
    1
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M24 35.8 mm LDPE Nero

10087381

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,3717 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    44.4 mm
  • d
    35.8 mm
  • H3
    36.0 mm
  • H1
    39.2 mm
  • H2
    20.0 mm
Tappo per protezione bulloni M14 20.8 mm LDPE Bianco

10074626

Fascia di prezzo
0,2541 € - 0,1068 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.8 mm
  • Filettatura bullone
    M14
  • Tipo
    1
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Tappo per protezione bulloni M10 16.8 mm LDPE Bianco

10086452

Fascia di prezzo
0,2959 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
127733 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.3 mm
  • d
    16.8 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H1
    18.5 mm
  • H2
    19.5 mm