Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | IH | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7768 € - 3,9573 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Nero
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1042 € - 0,1158 € | 40087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1293 € - 0,143 € | 49480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Verde
|
Silicone
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,8051 € - 1,9023 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,1184 € - 0,1315 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Blu
|
Silicone
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,0987 € - 0,1161 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3915 € - 0,4596 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,3929 € - 0,4623 € | 31292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2535 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0682 € - 0,0682 € | 156735 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,2999 € - 0,2999 € | 36345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2081 € | 555 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,439 € - 0,4843 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1141 € - 0,1269 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1362 € - 0,1515 € | 4085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,1143 € - 0,127 € | 44250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,2818 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 0,1383 € - 0,1543 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Gomma siliconica
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,078 € - 0,0919 € | 10154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,8285 € - 0,922 € | 19934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
Naturale
|
Silicone
|
1.063 in
27.0 mm