Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6426 € - 13,1509 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 8,7881 € - 17,4103 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3355 € - 1,5319 € | 2114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
2
|
Senza finitura
|
PA GF
|
Rettangolare
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 2,7135 € - 3,1986 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 13,4723 € - 15,9318 € | 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 18,48 € - 28,7467 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
| 13,4723 € - 15,9318 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,9497 € - 24,5577 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 5,8311 € - 6,895 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,2941 € - 5,2941 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,8311 € - 6,895 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10,1007 € - 10,1007 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,8257 € - 4,9372 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 8,5532 € - 10,1007 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Opaco
|
Plastica
|
Rettangolare
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 18,48 € - 28,7467 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
5
|
|
Acciaio inossidabile
|
Rettangolare
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 1,4562 € - 1,6801 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
Senza finitura
|
PA GF
|
Rettangolare
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,4356 € - 5,4356 € | 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
Senza finitura
|
PA GF
|
Rettangolare
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| 8,2353 € - 21,7339 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,0782 € - 17,9907 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.224 in
5.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| 16,4846 € - 32,6444 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0
|
|
Nylon
|
Rettangolare
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare