Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
Codice Serie: SR5506 ,SR5562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore battente | Lunghezza totale | Numero di fori di montaggio | Finitura | Materiale | Forma battente | Larghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5772 € - 13,0287 € | 691 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
4
 |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | ||
| 1,3355 € - 1,5319 € | 2114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
2.52 in
 
64.0 mm
 | 
2
 | 
Senza finitura
 | 
PA GF
 | 
Rettangolare
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | ||
| 9,0782 € - 17,9907 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.224 in
 
5.7 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
6
 |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
4.724 in
 
120.0 mm
 | ||
| 1,4562 € - 1,6801 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
4
 | 
Senza finitura
 | 
PA GF
 | 
Rettangolare
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 5,2941 € - 5,2941 € | Richiedi il lead time qui | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
1.949 in
 
49.5 mm
 | 
4
 | 
Opaco
 | 
Plastica
 | 
Rettangolare
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 18,48 € - 28,7467 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
5
 |  | 
Acciaio inossidabile
 | 
Rettangolare
 | 
5.906 in
 
150.0 mm
 | ||
| 14,9497 € - 24,5577 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
4
 |  | 
Acciaio inossidabile
 | 
Rettangolare
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 5,8311 € - 6,895 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
1.949 in
 
49.5 mm
 | 
4
 | 
Opaco
 | 
Plastica
 | 
Rettangolare
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 5,8311 € - 6,895 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
1.555 in
 
39.5 mm
 | 
4
 | 
Opaco
 | 
Plastica
 | 
Rettangolare
 | 
1.496 in
 
38.0 mm
 | ||
| 4,8257 € - 4,9372 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
2.126 in
 
54.0 mm
 |  |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
1.772 in
 
45.0 mm
 | ||
| 6,6426 € - 13,1509 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.224 in
 
5.7 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
6
 |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | ||
| 8,7881 € - 17,4103 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.224 in
 
5.7 mm
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
4
 |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | ||
| 16,4846 € - 32,6444 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0
 |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 5,4356 € - 5,4356 € | 306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
4.016 in
 
102.0 mm
 | 
4
 | 
Senza finitura
 | 
PA GF
 | 
Rettangolare
 | 
3.11 in
 
79.0 mm
 | ||
| 9,3408 € - 18,513 € | 266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
6
 |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | ||
| 8,2353 € - 21,7339 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
4
 |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | ||
| 12,0937 € - 23,9592 € | 196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.276 in
 
7.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
4
 |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | ||
| 10,1007 € - 10,1007 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
4
 | 
Opaco
 | 
Plastica
 | 
Rettangolare
 | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | ||
| 13,4723 € - 15,9318 € | 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
1.949 in
 
49.5 mm
 | 
4
 | 
Opaco
 | 
Plastica
 | 
Rettangolare
 | 
1.89 in
 
48.0 mm
 | ||
| 2,7135 € - 3,1986 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |  | 
2.52 in
 
64.0 mm
 |  |  | 
Nylon
 | 
Rettangolare
 | 
2.441 in
 
62.0 mm
 | ||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare