I dadi di blocco a camma sono solitamente utilizzati nel settore dei mobili e degli armadietti. Vengono impiegati per creare un giunto sicuro durante l'assemblaggio e il collegamento dei mobili. Sono caratterizzati da un elemento a croce.
Il dado di blocco a camma viene inserito in un foro preformato presente in uno dei pannelli del mobile, ad esempio in una tavola di legno. Viene poi battuto in posizione con un martello. Si tratta di un dado autobloccante per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatico.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore scheda compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 0,2506 € - 0,5472 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3768 € - 0,5862 € | 17252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0764 € - 0,085 € | 37034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3888 € - 0,465 € | 1126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare