Menu Ricerca

Modesty Blocks

Disponibile

A Modesty Block fitting that is used to join two pieces of wood, securely at a 90 degree angle. Part of an extended range of furniture connector fittings, which can be used in a range of applications.

  • Material: Low Density Polyethylene (LDPE)
  • Colours: Teak and White.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Tipo blocco Acquista
0,1657 € - 0,1756 € 20455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Teak
Raccordo per mobili in legno piccolo - Pieno
0,1444 € - 0,3241 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Teak
Raccordo per mobili in legno piccolo - Carotato
0,1543 € - 0,3539 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Raccordo per mobili in legno piccolo - Pieno
0,8734 € - 1,8341 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Raccordo per mobili in legno piccolo - Carotato
0,1397 € - 0,3093 € Richiedi il lead time qui
Bianco
Raccordo per mobili in legno piccolo - Carotato
Blocchi di giunzione per mobili 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Teak

10139844

Fascia di prezzo
0,1756 € - 0,1657 €

Livelli di giacenza
20455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra fori di fissaggio
    16.5 mm
  • Diametro foro
    4.6 mm
  • Profondità totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
Blocchi di giunzione per mobili 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Teak

10140277

Fascia di prezzo
0,3241 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra fori di fissaggio
    16.5 mm
  • Diametro foro
    4.6 mm
  • Profondità totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
Blocchi di giunzione per mobili 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Bianco

10139820

Fascia di prezzo
0,3539 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra fori di fissaggio
    16.5 mm
  • Diametro foro
    4.6 mm
  • Profondità totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
Blocchi di giunzione per mobili 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Bianco

10146613

Fascia di prezzo
1,8341 € - 0,8734 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Distanza tra fori di fissaggio
    16.5 mm
  • Diametro foro
    4.6 mm
  • Profondità totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
Blocchi di giunzione per mobili 14.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Bianco

10140260

Fascia di prezzo
0,3093 € - 0,1397 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Distanza tra fori di fissaggio
    16.5 mm
  • Diametro foro
    4.6 mm
  • Profondità totale
    13.5 mm
  • Altezza totale
    14.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm