Una gamma di dadi con design a forma di cono. Le opzioni includono modelli con e senza flangia, dotati di elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M6 o M8 (chiave a brugola).
Questi dadi forniscono una filettatura forte e permanente nel legno e nei prodotti e applicazioni a base di legno. Si avvitano facilmente in un pannello e la filettatura esterna assicura un bloccaggio positivo. La flangia impedisce al dado di penetrare troppo all'interno del pannello.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione chiave | Dimensioni filettatura | Stile | Diametro filettatura compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3328 € - 0,6275 € | 4309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,4291 € - 0,8119 € | 18830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,4193 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3328 € - 0,7643 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,2761 € - 0,5561 € | 70380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flanged
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,4877 € | 5540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3328 € - 0,6275 € | 7600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,3299 € - 0,3299 € | 5610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,4277 € - 0,8119 € | 11061 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 0,2152 € - 0,4907 € | 40750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,16 € - 0,3688 € | 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,1515 € - 0,3122 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flangeless
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,14 € - 0,2647 € | 57709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.0 mm
6.0 mm
|
M6
|
Flanged
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0868 € - 0,5264 € | 5893 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0 mm
8.0 mm
|
M8
|
Flangeless
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare