Menu Ricerca

Rivetti a incastro - Con bottone maschio/femmina mini

Disponibile

Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.

Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.

  • Colori: naturale e nero
  • Intervallo di temperatura: da -40C a 85C
  • I componenti maschio e femmina sono confezionati e venduti separatamente.


Codice Serie: SRK0015

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di rivetto Diametro foro compatibile Altezza testa Spessore pannello Diametro testa Acquista
0,2719 € - 0,3101 € 8991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
0,2719 € - 0,3101 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,1628 € - 0,1671 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Dente di arresto
2.5 mm
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
Dente di arresto
2.5 mm
16.0 mm
0,2988 € - 0,3215 € 6643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.5 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,2719 € - 0,3101 € 10633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.5 mm
6.4 mm
10.2 mm
0,2464 € - 0,2818 € 3673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto femmina ad albero
2.5 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,2719 € - 0,3101 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
0,2719 € - 0,3101 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,0311 € - 0,0384 € 15977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
0,0317 € - 0,0391 € 5885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto femmina ad albero
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
5.4 mm
4.1 mm
5.5 mm
9.7 mm
Richiedi il lead time qui
Rivetto femmina ad albero
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
Rivetto femmina ad albero
5.4 mm
4.1 mm
5.6 mm
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Femmina
1.3 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Femmina
2.5 mm
12.7 mm
Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
Femmina
1.9 mm
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
  • di 3
Fissaggio a scatto 3.2 mm 1.5 mm Nylon Naturale

10160497

Fascia di prezzo
0,3101 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
8991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Fissaggio a scatto 3.2 mm 0.7 mm Nylon Naturale

10160480

Fascia di prezzo
0,3101 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Clip da assemblare 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10380635

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1628 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A pressione
  • Tipo di rivetto
    Dente di arresto
  • Forma testa rivetto
    Rotondo
N/A Naturale 12.5 mm 12.5 mm (PT)

10382431


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A pressione
  • Tipo di rivetto
    Dente di arresto
  • Forma testa rivetto
    Rotondo
Fissaggio a scatto 2.5 mm Nylon Naturale

10160503

Fascia di prezzo
0,3215 € - 0,2988 €

Livelli di giacenza
6643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
  • Tipo di rivetto
    Rivetto maschio ad albero
Fissaggio a scatto 6.3 mm Nylon Naturale

10160534

Fascia di prezzo
0,3101 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
10633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    6.4 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
  • Tipo di rivetto
    Rivetto maschio ad albero
Anello di blocco 1.0 mm Nylon Naturale

10160541

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2464 €

Livelli di giacenza
3673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore pannello
    1.0 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
  • Tipo di rivetto
    Rivetto femmina ad albero
Fissaggio a scatto 3.2 mm 3.1 mm Nylon Naturale

10160510

Fascia di prezzo
0,3101 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Fissaggio a scatto 3.2 mm 4.7 mm Nylon Naturale

10160527

Fascia di prezzo
0,3101 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    4.7 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero 5.4 mm (HD) 5.5 mm (PT)

10365496

Fascia di prezzo
0,0384 € - 0,0311 €

Livelli di giacenza
15977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.5 mm
  • Altezza testa
    2.1 mm
  • Diametro testa
    9.6 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto femmina ad albero Rivetto 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

10365489

Fascia di prezzo
0,0391 € - 0,0317 €

Livelli di giacenza
5885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.6 mm
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto a incastro 0.380 in 0.160 in Nylon 6/6 Nero

10422489


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.5 mm
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Diametro testa
    9.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto femmina ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10415542


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto femmina ad albero Rivetto 5.4 mm (HD) 5.6 mm (PT)

10625217


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    5.4 mm
  • Spessore pannello
    5.6 mm
  • Altezza testa
    4.1 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Rivetto 1.6 mm (HD) 0.3 mm (PT)

10424728


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    0.3 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Female Rivetto (HD) (PT)

10417546


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Tipo di rivetto
    Femmina
  • Forma testa rivetto
  • Colore
    Nero
Female Rivetto (HD) (PT)

10420010


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Femmina
  • Forma testa rivetto
  • Colore
    Nero
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10624999


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Female Rivetto (HD) (PT)

10419717


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Tipo di rivetto
    Femmina
  • Forma testa rivetto
  • Colore
    Nero
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10422854


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    2.3 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro