Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
303 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Tipo Acquista
0,3136 € - 0,3136 € 1746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.8 mm
Nero
Nylon
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
2
0,2653 € - 0,2777 € 7655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
2
0,3081 € - 0,3081 € 994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Naturale
Nylon
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,2957 € - 0,2957 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Naturale
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
2
0,1851 € - 0,1948 € 4840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
2
0,2901 € - 0,2901 € 97946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Naturale
Nylon
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
0,0924 € - 0,108 € 1808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
11.1 mm
0.8 - 8.4 mm
2
0,1238 € - 0,1492 € 4990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
11.0 mm
0.9 - 9.8 mm
Type 2
0,5167 € - 0,5167 € 888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Traslucido
PP
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,0911 € - 0,1067 € Richiedi il lead time qui
4.9 mm
Nero
Nylon
11.2 mm
2.4 - 7.4 mm
2
0,2899 € - 0,2899 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
Nylon
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
2
0,1286 € - 0,1547 € 2119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
Nero
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,1286 € - 0,1547 € 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
16.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,1286 € - 0,1547 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.1 mm
Nero
Nylon
8.0 mm
6.9 - 14.2 mm
Type 2
0,1286 € - 0,1547 € 4407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
Nylon
12.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,1286 € - 0,1547 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Nero
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,1286 € - 0,1547 € 205316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
8.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,1286 € - 0,1547 € 6740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Nero
Nylon
16.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,6231 € - 0,9796 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
Nylon
31.8 mm
13.5 - 23.4 mm
Type 2
0,2749 € - 0,4463 € Richiedi il lead time qui
5.0 mm
Nero
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 2
  • di 16
Rivetto a pressione 7.8 mm 2.4 mm 12.7 mm Nylon Nero

10102763

Fascia di prezzo
0,3136 € - 0,3136 €

Livelli di giacenza
1746 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    22.6 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    2.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 12.7 mm
Rivetto a pressione 6.4 mm 2.7 mm 7.6 mm Nylon Nero

10102749

Fascia di prezzo
0,2777 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
7655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 7.6 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm Nylon Naturale

10103623

Fascia di prezzo
0,3081 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    34.5 mm
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 25.0 mm
Rivetto a pressione 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Naturale

10103609

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.2 - 6.0 mm
Rivetto a pressione 6.4 mm 3.8 mm 13.5 mm Nylon Nero

10102756

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
4840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.3 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.8 - 13.5 mm
Rivetto a pressione 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Naturale

10266045

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
97946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    15.5 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Nylon Nero

10102732

Fascia di prezzo
0,108 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
1808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.3 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 8.4 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.9 mm 9.8 mm Nylon Nero

10149249

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1238 €

Livelli di giacenza
4990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.2 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.9 - 9.8 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm PP Traslucido

10278994

Fascia di prezzo
0,5167 € - 0,5167 €

Livelli di giacenza
888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    34.8 mm
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 25.0 mm
Rivetto ad albero 4.9 mm 2.4 mm 7.4 mm Nylon Nero

10254554

Fascia di prezzo
0,1067 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.5 mm
  • Diametro testa
    11.2 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 7.4 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Naturale

10266038

Fascia di prezzo
0,2899 € - 0,2899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.7 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 7.1 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Nero

10164525

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
2119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Nero

10164327

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 10.7 mm
Rivetto a pressione 7.1 mm 6.9 mm 14.2 mm Nylon Nero

10164587

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.0 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.9 - 14.2 mm
Rivetto a pressione 4.0 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Nero

10164396

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
4407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 10.7 mm
Rivetto a pressione 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Nero

10164440

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Nero

10022696

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
205316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 - 4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 4.0 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Nero

10164389

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
6740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 13.5 mm 23.4 mm Nylon Nero

10217931

Fascia di prezzo
0,9796 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    30.2 mm
  • Diametro testa
    31.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    13.5 - 23.4 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Nero

10217702

Fascia di prezzo
0,4463 € - 0,2749 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.2 - 6.0 mm
  • Colore
    Nero