I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5789 € - 0,9119 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
0,3067 € - 0,496 € | Richiedi il lead time qui |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
0,2777 € - 0,4504 € | 7895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
0,1286 € - 0,1547 € | 4902 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,6231 € - 0,9796 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
0,8871 € - 1,5614 € | 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 0.48 in
1.5 - 12.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1962 € - 0,2238 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.079 - 0.591 in
2.0 - 15.0 mm
|
Tipo 3
|
||
0,2514 € - 0,409 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
Type 2
|
||
0,1238 € - 0,1492 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
Type 2
|
||
0,1286 € - 0,1547 € | 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,2846 € - 0,4615 € | 764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
0,1286 € - 0,1547 € | 42895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1286 € - 0,1547 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,163 € - 0,1879 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
2
|
||
0,1228 € - 0,1517 € | 3738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
0,163 € - 0,1879 € | 3029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
2
|
||
0,1286 € - 0,1547 € | Richiedi il lead time qui |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,1837 € - 0,3357 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
2
|
||
0,4601 € - 0,7489 € | 14211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
1 in
25.4 mm
|
0.114 - 0.567 in
2.9 - 14.4 mm
|
2
|
||
0,3399 € - 0,5513 € | 3017 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare