Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
303 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Tipo Acquista
10149324 0,1685 € - 0,1754 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Nero
Nylon
11.0 mm
20.3 - 29.2 mm
Type 2
0,1341 € - 0,1561 € 2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
2
0,0924 € - 0,108 € 1808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
11.1 mm
0.8 - 8.4 mm
2
0,1238 € - 0,1492 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
11.0 mm
3.2 - 12.1 mm
Type 2
10265901 0,3316 € - 0,3316 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.5 mm
Nero
Nylon
19.0 mm
2.7 - 17.0 mm
2
0,0911 € - 0,1067 € Richiedi il lead time qui
4.9 mm
Nero
Nylon
11.2 mm
2.4 - 7.4 mm
2
0,3261 € - 0,3261 € 2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Naturale
Nylon
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
2
0,2844 € - 0,2844 € 170988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Nero
Nylon
16.0 mm
2.5 - 8.0 mm
2
0,2003 € - 0,2114 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
11.0 mm
0.7 - 13.0 mm
2
0,2899 € - 0,2899 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Naturale
Nylon
11.0 mm
1.7 - 8.0 mm
2
0,2901 € - 0,2901 € 97946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Naturale
Nylon
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
0,3565 € - 0,3565 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
Nylon
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
2
0,3081 € - 0,3081 € 1277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
Nero
Nylon
30.0 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,2957 € - 0,2957 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
Naturale
Nylon
16.0 mm
1.2 - 6.0 mm
2
0,1851 € - 0,1948 € 4840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
Nylon
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
2
0,1286 € - 0,1547 € 19657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
Nylon
8.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Type 2
0,1261 € - 0,1517 € Richiedi il lead time qui
4.8 mm
Nero
Nylon
12.0 mm
2.1 - 4.3 mm
Type 2
0,1228 € - 0,1517 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Nero
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,2452 € - 0,2452 € Richiedi il lead time qui
6.0 mm
Traslucido
PP
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
0,1962 € - 0,1962 € 14091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Traslucido
PP
11.0 mm
0.7 - 13.0 mm
2
  • di 16
Rivetto a pressione 4.8 mm 20.3 mm 29.2 mm Nylon Nero

10149324

Fascia di prezzo
0,1754 € - 0,1685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    33.7 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.3 - 29.2 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.6 mm 9.2 mm Nylon Nero

10102725

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
2138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.6 - 9.2 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.8 mm 8.4 mm Nylon Nero

10102732

Fascia di prezzo
0,108 € - 0,0924 €

Livelli di giacenza
1808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    14.3 mm
  • Diametro testa
    11.1 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 8.4 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 3.2 mm 12.1 mm Nylon Nero

10149300

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1238 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.5 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 - 12.1 mm
Rivetto a pressione 7.5 mm 2.7 mm 17.0 mm Nylon Nero

10265901

Fascia di prezzo
0,3316 € - 0,3316 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    21.0 mm
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 17.0 mm
Rivetto ad albero 4.9 mm 2.4 mm 7.4 mm Nylon Nero

10254554

Fascia di prezzo
0,1067 € - 0,0911 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.5 mm
  • Diametro testa
    11.2 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.9 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 7.4 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 2.4 mm 11.9 mm Nylon Naturale

10266090

Fascia di prezzo
0,3261 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.9 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.4 - 11.9 mm
Rivetto a pressione 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon Nero

10265956

Fascia di prezzo
0,2844 € - 0,2844 €

Livelli di giacenza
170988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.0 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm Nylon Nero

10265925

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,2003 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.3 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.7 - 13.0 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Naturale

10266038

Fascia di prezzo
0,2899 € - 0,2899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.7 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Naturale

10266045

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,2901 €

Livelli di giacenza
97946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    15.5 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 8.0 mm
Rivetto a pressione 8.0 mm 3.3 mm 12.7 mm Nylon Nero

10103579

Fascia di prezzo
0,3565 € - 0,3565 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    16.8 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    8.0 - 8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.3 - 12.7 mm
Rivetto a pressione 7.0 mm 2.0 mm 25.0 mm Nylon Nero

10103562

Fascia di prezzo
0,3081 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
1277 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    34.8 mm
  • Diametro testa
    30.0 mm
  • Altezza testa
    2.2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.0 - 25.0 mm
Rivetto a pressione 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Nylon Naturale

10103609

Fascia di prezzo
0,2957 € - 0,2957 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.0 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.2 - 6.0 mm
Rivetto a pressione 6.4 mm 3.8 mm 13.5 mm Nylon Nero

10102756

Fascia di prezzo
0,1948 € - 0,1851 €

Livelli di giacenza
4840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.3 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.8 - 13.5 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Nero

10164365

Fascia di prezzo
0,1547 € - 0,1286 €

Livelli di giacenza
19657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.6 mm
  • Diametro testa
    8.0 mm
  • Altezza testa
    1.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 4.3 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 2.1 mm 4.3 mm Nylon Nero

10164341

Fascia di prezzo
0,1517 € - 0,1261 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8.6 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 4.3 mm
Rivetto ad albero 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon Nero

10016626

Fascia di prezzo
0,1517 € - 0,1228 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.2 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.9 mm
Rivetto a pressione 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Traslucido

10278932

Fascia di prezzo
0,2452 € - 0,2452 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.4 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 - 6.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 12.0 mm
Rivetto a pressione 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Traslucido

10278949

Fascia di prezzo
0,1962 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
14091 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    17.3 mm
  • Diametro testa
    11.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.7 - 13.0 mm