Menu Ricerca

Spread Rivets

Disponibile

Spread Rivets are used for the fixing and joining of multiple panels. Our range is available in a choice of two materials; K-Resin and Polypropylene (PP).

The K-Resin options are clear in colour. This material benefits from high impact resistance, rigidity and excellent clarity and gloss. This makes it a good choice for finished products. K-Resin is a good option for a range of applications, including medical and display components.

The PP options are available in black and white. This material has good temperature stability and is resistant to most acids and alkaline's. PP is a good option for electronic applications or as a packaging component.

Materials: K-Resin and Polypropylene (PP)Colours: Black, Clear and White

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Spessore massimo pannello compatibile Acquista
1,7069 € - 1,7069 € 11658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Bianco
PP
14.0 mm
0,1028 € - 0,1199 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Bianco
PP
21.0 mm
2,7364 € - 5,7465 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Trasparente
SBC K-resina
21.0 mm
3,1293 € - 3,1293 € 93200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Trasparente
SBC K-resina
14.0 mm
1,7069 € - 1,7069 € 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Nero
PP
14.0 mm
1,7204 € - 1,7204 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
Nero
PP
21.0 mm
N/A Bianco 14.0 mm (PT)

10105177

Fascia di prezzo
1,7069 € - 1,7069 €

Livelli di giacenza
11658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    14.0 mm
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Tipo di rivetto
    Rivetto a scatto
N/A Bianco 21.0 mm (PT)

10554562

Fascia di prezzo
0,1199 € - 0,1028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    21.0 mm
  • Lunghezza attacco
    21.0 mm
  • Diametro testa
    28.8 mm
  • Colore
    Bianco
N/A Trasparente 21.0 mm 21.0 mm (PT)

10105191

Fascia di prezzo
5,7465 € - 2,7364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    21.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    SBC K-resina
  • Tipo di rivetto
    Rivetto a scatto
N/A Trasparente 14.0 mm 14.0 mm (PT)

10105160

Fascia di prezzo
3,1293 € - 3,1293 €

Livelli di giacenza
93200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    14.0 mm
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    SBC K-resina
  • Tipo di rivetto
    Rivetto a scatto
N/A Nero 14.0 mm (PT)

10105184

Fascia di prezzo
1,7069 € - 1,7069 €

Livelli di giacenza
1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    14.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Tipo di rivetto
    Rivetto a scatto
N/A Nero 21.0 mm (PT)

10105207

Fascia di prezzo
1,7204 € - 1,7204 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    8.0 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    21.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Tipo di rivetto
    Rivetto a scatto