Menu Ricerca

Tappi terminali tubo con lamelle

Disponibile

I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.

  • La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.
  • Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.
  • Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire.
Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
43 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore H Tipo impugnatura d h1 Tipo Acquista
1,1482 € - 2,3271 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.3 mm
Rosso
14.2 mm
Con presa per le dita
135.0 mm
1.2 mm
1
0,6743 € - 1,445 € 2512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
Bianco
14.0 mm
Con presa per le dita
110.0 mm
1.3 mm
1
0,0802 € - 0,1726 € Richiedi il lead time qui
10.8 mm
Bianco
11.7 mm
Con presa per le dita
50.0 mm
1.2 mm
1
  • di 3
Tappo terminale per tubo 135.0 mm 13.3 mm PE Rosso

10104163

Fascia di prezzo
2,3271 € - 1,1482 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Colore
    Rosso
Tappo terminale per tubo 110.0 mm 12.8 mm PE Bianco

10071366

Fascia di prezzo
1,445 € - 0,6743 €

Livelli di giacenza
2512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Colore
    Bianco
Tappo terminale per tubo 50.0 mm 10.8 mm PE Bianco

10093566

Fascia di prezzo
0,1726 € - 0,0802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Colore
    Bianco