Menu Ricerca

Viti a testa cilindrica - Testa sottile - PEEK

In produzione

Le viti a testa bassa, realizzate in PEEK, offrono eccezionale resistenza meccanica, resistenza chimica e stabilità termica.

Il profilo ribassato della testa le rende ideali per assemblaggi con spazi di montaggio ridotti, garantendo al contempo un fissaggio efficace.

Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C. Ideali per l’impiego nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SRK0085, SRK0087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
54 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Tipo testa h1 l2 Dimensioni azionamento l1 ±0.2 Acquista
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
16.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
30.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
8.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
25.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Testa incassata
3.65
1.6
3.0
30.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
12.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
10.0
Richiedi il lead time qui
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
6.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Testa incassata
4.40
2.0
4.0
25.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
8.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
10.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
Richiedi il lead time qui
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
20.0
Richiedi il lead time qui
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
16.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
25.0
Richiedi il lead time qui
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
30.0
  • di 3
Vite cilindrica Torx Head M5 16.0 8.5 PEEK Beige

20834593


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834524


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Torx Head M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834623


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834500


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834883


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Testa incassata M5 30.0 8.5 PEEK Beige

20834890


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M5 12.0 8.5 PEEK Beige

20834586


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20834630


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M4 6.0 7.0 PEEK Beige

20834494


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Vite cilindrica Testa incassata M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834944


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M5 8.0 8.5 PEEK Beige

20834562


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834579


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834661


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834616


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M3 20.0 5.5 PEEK Beige

20834487


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Vite cilindrica Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834609


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Vite cilindrica Torx Head M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834654


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834678


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Vite cilindrica Torx Head M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20834685


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0