Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1514 € - 0,187 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.756 in
70.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Impronta esagonale
|
|||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 2633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | 3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0329 € - 0,0406 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,034 € - 0,042 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0997 € - 0,1232 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1968 € - 0,243 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,034 € - 0,042 € | Richiedi il lead time qui |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0335 € - 0,0414 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0332 € - 0,041 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
0,0983 € - 0,1214 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,1927 € - 0,2379 € | 411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.25 mm
|
Naturale
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0326 € - 0,0403 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
0,0641 € - 0,0792 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0337 € - 0,0417 € | 5276 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturale
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta con intaglio
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare