Le viti e i bulloni a testa esagonale in plastica sono la soluzione ideale per il fissaggio di elementi meccanici. Sono leggeri e resistenti a corrosione, olio, abrasione e a gran parte degli agenti chimici. • Fare riferimento allo standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 unicamente come linea guida.
Codice Serie: SR1992
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Passo/Denti per pollice | Colore | Materiale | Lunghezza filetto | Tipo impronta | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2661 € - 4,6565 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0365 € - 0,0429 € | 17219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1666 € - 0,195 € | 12271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,5554 € - 0,8332 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,8746 € - 1,3126 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,7005 € - 1,0501 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.3 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,1774 € - 0,2086 € | 20049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
0.5 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,478 € - 0,7171 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.0 mm
|
Trasparente
|
PC
|
0.591 in
15.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
8,4426 € - 9,5757 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
10,9298 € - 14,2323 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,2473 € - 0,2901 € | 4411 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.7 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,3799 € - 0,4421 € | 3377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
7,3372 € - 8,3321 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
5,1678 € - 6,4114 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
0.8 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,2501 € - 0,2929 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,5748 € - 0,6701 € | 1233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.0 mm
|
Naturale
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,4891 € - 0,572 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Naturale
|
PP
|
2.362 in
60.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
17,1616 € - 22,3709 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.3 mm
|
Marrone
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
31,2281 € - 40,6518 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.5 mm
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
0,0302 € - 0,0353 € | 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.8 mm
|
Naturale
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Impronta esagonale
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare