Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
80,03 € - 94,1505 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio
32.547
58,92 € - 78,5565 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Acciaio
12.191
281,30 € - 330,9355 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
207,29 € - 243,869 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
292,94 € - 344,632 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
1.610,99 € - 1.789,9882 € Richiedi il lead time qui
78.710
16.0
100.0
TR100 x 16
3000.0
Acciaio
91.250
85,65 € - 107,065 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Acciaio
26.547
54,58 € - 68,2295 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acciaio
19.114
12,53 € - 16,7095 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acciaio
8739.0
47,24 € - 62,9855 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acciaio
10.191
17,09 € - 22,793 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Acciaio
12.191
36,93 € - 46,161 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Acciaio
13.640
25,59 € - 34,1205 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acciaio
15.640
92,63 € - 115,782 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio
17.640
39,28 € - 52,371 € Richiedi il lead time qui
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Acciaio
8.716
63,28 € - 79,097 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acciaio
13.640
29,99 € - 37,49 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
1000.0
Acciaio
15.608
932,11 € - 1.096,5986 € Richiedi il lead time qui
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Acciaio inossidabile 316
36.020
111,07 € - 138,8395 € Richiedi il lead time qui
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acciaio
21.094
243,74 € - 286,7525 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Acciaio
45.468
  • di 21
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio

20151560

Fascia di prezzo
94,1505 € - 80,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR14 x 3 3000.0 Acciaio

20151058

Fascia di prezzo
78,5565 € - 58,92 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR26 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150457

Fascia di prezzo
330,9355 € - 281,30 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR30 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150532

Fascia di prezzo
243,869 € - 207,29 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150624

Fascia di prezzo
344,632 € - 292,94 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR100 x 16 3000.0 Acciaio

20150853

Fascia di prezzo
1.789,9882 € - 1.610,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR100 x 16
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    100.0
  • Avanzamento per singolo giro
    16.0
  • p1
    16.0
Vite principale TR30 x 6 1500.0 Acciaio

20151478

Fascia di prezzo
107,065 € - 85,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR22 x 5 1500.0 Acciaio

20151270

Fascia di prezzo
68,2295 € - 54,58 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR10 x 2 1000.0 Acciaio

20150884

Fascia di prezzo
16,7095 € - 12,53 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 2
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    2.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR12 x 3 3000.0 Acciaio

20150983

Fascia di prezzo
62,9855 € - 47,24 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR14 x 3 1000.0 Acciaio

20151027

Fascia di prezzo
22,793 € - 17,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR16 x 4 1500.0 Acciaio

20151072

Fascia di prezzo
46,161 € - 36,93 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR18 x 4 1000.0 Acciaio

20151157

Fascia di prezzo
34,1205 € - 25,59 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio

20151232

Fascia di prezzo
115,782 € - 92,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR10 x 4 3000.0 Acciaio

20150921

Fascia di prezzo
52,371 € - 39,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR10 x 4
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    2.0
Vite principale TR16 x 4 3000.0 Acciaio

20151102

Fascia di prezzo
79,097 € - 63,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR18 x 8 1000.0 Acciaio

20151188

Fascia di prezzo
37,49 € - 29,99 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 8
  • N. filettature
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR40 x 7 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150686

Fascia di prezzo
1.096,5986 € - 932,11 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR40 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR24 x 5 3000.0 Acciaio

20151355

Fascia di prezzo
138,8395 € - 111,07 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR24 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR50 x 8 1500.0 Acciaio

20151706

Fascia di prezzo
286,7525 € - 243,74 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0