Menu Ricerca

Viti conduttrici

Disponibile

Le madreviti sono un tipo di viti utilizzate per convertire un moto rotatorio in un moto lineare trasformando la rotazione della vite in movimento in avanti della chiocciola. La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.

Sono utilizzate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza o quando una vite a ricircolo di sfere non è adatta a causa di determinate condizioni ambientali. Sono resistenti, durevoli e più economiche rispetto alle viti a ricircolo di sfere.

Sono utilizzate anche nella robotica, nel settore automobilistico o nei processi CNC. Disponibili come madreviti con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa. Nota: queste madreviti, a differenza delle aste filettate (con cui non vanno confuse) presentano una pista più spessa e più resistente; pertanto sono ideali per le applicazioni con carichi gravosi dove si verifica un movimento lineare ripetitivo.

  • Disponibili come madreviti standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
  • La chiocciola dovrà percorrere una data distanza per realizzare un giro completo della vite.
  • Impiegate per applicazioni standard che richiedono un minor grado di precisione e accuratezza
Materiale: Acciaio inossidabile 304, Acciaio, Acciaio inossidabile 316 Codice Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
420 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensioni filettatura l1 Materiale d2 tol. 7e min Acquista
329,42 € - 387,55 € Richiedi il lead time qui
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acciaio
40.020
59,05 € - 73,8185 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
329,49 € - 387,6305 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
1.825,76 € - 2.147,9487 € Richiedi il lead time qui
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
3000.0
Acciaio inossidabile 316
54.935
286,88 € - 337,502 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
183,63 € - 216,039 € Richiedi il lead time qui
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1000.0
Acciaio inossidabile 316
23.094
56,08 € - 65,9755 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
202,47 € - 238,1995 € Richiedi il lead time qui
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acciaio inossidabile 316
19.114
149,06 € - 175,3635 € Richiedi il lead time qui
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Acciaio inossidabile 316
17.640
88,64 € - 104,282 € Richiedi il lead time qui
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1000.0
Acciaio inossidabile 316
13.640
192,00 € - 225,883 € Richiedi il lead time qui
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
26.547
41,96 € - 55,9475 € Richiedi il lead time qui
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acciaio
10.191
478,04 € - 562,3948 € Richiedi il lead time qui
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Acciaio inossidabile 316
45.468
99,97 € - 117,6105 € Richiedi il lead time qui
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acciaio inossidabile 316
12.191
125,96 € - 148,189 € Richiedi il lead time qui
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Acciaio inossidabile 316
15.640
1.158,03 € - 1.362,3906 € Richiedi il lead time qui
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Acciaio inossidabile 316
64.425
570,86 € - 671,6011 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
666,44 € - 784,0527 € Richiedi il lead time qui
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
3000.0
Acciaio inossidabile 316
28.547
457,70 € - 538,4656 € Richiedi il lead time qui
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
Acciaio inossidabile 316
25.094
281,87 € - 331,614 € Richiedi il lead time qui
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1000.0
Acciaio inossidabile 316
32.547
  • di 21
Vite principale TR44 x 7 2000.0 Acciaio

20153427

Fascia di prezzo
387,55 € - 329,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR44 x 7
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Avanzamento per singolo giro
    7.0
  • p1
    7.0
Vite principale TR14 x 3 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150228

Fascia di prezzo
73,8185 € - 59,05 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150365

Fascia di prezzo
387,6305 € - 329,49 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR60 x 9 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150785

Fascia di prezzo
2.147,9487 € - 1.825,76 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR60 x 9
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Avanzamento per singolo giro
    9.0
  • p1
    9.0
Vite principale TR20 x 4 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150358

Fascia di prezzo
337,502 € - 286,88 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR26 x 5 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150464

Fascia di prezzo
216,039 € - 183,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR26 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR16 x 4 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150259

Fascia di prezzo
65,9755 € - 56,08 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR22 x 5 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150372

Fascia di prezzo
238,1995 € - 202,47 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR22 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR20 x 4 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150327

Fascia di prezzo
175,3635 € - 149,06 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR20 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR16 x 4 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150266

Fascia di prezzo
104,282 € - 88,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR16 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR30 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150525

Fascia di prezzo
225,883 € - 192,00 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR30 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR12 x 3 3000.0 Acciaio

20150976

Fascia di prezzo
55,9475 € - 41,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR12 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR50 x 8 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150709

Fascia di prezzo
562,3948 € - 478,04 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR50 x 8
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Avanzamento per singolo giro
    8.0
  • p1
    8.0
Vite principale TR14 x 3 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150211

Fascia di prezzo
117,6105 € - 99,97 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR14 x 3
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Avanzamento per singolo giro
    3.0
  • p1
    3.0
Vite principale TR18 x 4 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150297

Fascia di prezzo
148,189 € - 125,96 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR18 x 4
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Avanzamento per singolo giro
    4.0
  • p1
    4.0
Vite principale TR70 x 10 1500.0 Acciaio inossidabile 316

20150822

Fascia di prezzo
1.362,3906 € - 1.158,03 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR70 x 10
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Avanzamento per singolo giro
    10.0
  • p1
    10.0
Vite principale TR32 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150594

Fascia di prezzo
671,6011 € - 570,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR32 x 6 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150600

Fascia di prezzo
784,0527 € - 666,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR32 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0
Vite principale TR28 x 5 3000.0 Acciaio inossidabile 316

20150501

Fascia di prezzo
538,4656 € - 457,70 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR28 x 5
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Avanzamento per singolo giro
    5.0
  • p1
    5.0
Vite principale TR36 x 6 1000.0 Acciaio inossidabile 316

20150617

Fascia di prezzo
331,614 € - 281,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    TR36 x 6
  • N. filettature
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Avanzamento per singolo giro
    6.0
  • p1
    6.0