Menu Ricerca

Viti di sfiato - a testa esagonale

In produzione

Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.

Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale e favoriscono la circolazione dell'aria.
  • Il loro sfiato centrale riduce le potenziali fuoriuscite dai sistemi ad alto vuoto.
  • Sono indicate per involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SRP0091.A4

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
144 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 H1 Materiale A/F l1 d1 Acquista
3,26 € - 4,34 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
16.0
M5
3,55 € - 4,73 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 304
8.0
20.0
M5
3,65 € - 4,86 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
20.0
M4
3,86 € - 5,15 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
25.0
M6
4,09 € - 5,45 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.8
Acciaio inossidabile 304
7.0
25.0
M4
3,23 € - 4,30 € Richiedi il lead time qui
1.0
2.0
Acciaio inossidabile 304
6.0
16.0
M3
2,87 € - 3,83 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 304
10.0
10.0
M6
4,61 € - 6,15 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 304
13.0
40.0
M8
5,44 € - 7,25 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
45.0
M6
4,64 € - 6,18 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
20.0
M10
4,42 € - 5,89 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 316
13.0
30.0
M8
6,61 € - 8,81 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
45.0
M10
2,72 € - 3,62 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
8.0
M5
3,80 € - 5,07 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 316
13.0
20.0
M8
2,55 € - 3,40 € Richiedi il lead time qui
1.3
3.5
Acciaio inossidabile 316
8.0
6.0
M5
2,81 € - 3,75 € Richiedi il lead time qui
1.6
4.0
Acciaio inossidabile 316
10.0
8.0
M6
4,32 € - 5,76 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 316
17.0
16.0
M10
5,87 € - 7,82 € Richiedi il lead time qui
1.8
6.4
Acciaio inossidabile 304
17.0
45.0
M10
5,63 € - 7,50 € Richiedi il lead time qui
1.8
7.5
Acciaio inossidabile 316
19.0
20.0
M12
4,73 € - 6,30 € Richiedi il lead time qui
1.8
5.3
Acciaio inossidabile 316
13.0
35.0
M8
  • di 8
Vite con sfiato Testa esagonale M5 16.0 Acciaio inossidabile 304

20227203

Fascia di prezzo
4,34 € - 3,26 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 20.0 Acciaio inossidabile 304

20227326

Fascia di prezzo
4,73 € - 3,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 20.0 Acciaio inossidabile 304

20227265

Fascia di prezzo
4,86 € - 3,65 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227357

Fascia di prezzo
5,15 € - 3,86 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M4 25.0 Acciaio inossidabile 304

20227272

Fascia di prezzo
5,45 € - 4,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    1.0
  • H1
    2.8
  • A/F
    7.0
Vite con sfiato Testa esagonale M3 16.0 Acciaio inossidabile 304

20236649

Fascia di prezzo
4,30 € - 3,23 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • H1
    2.0
  • A/F
    6.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 10.0 Acciaio inossidabile 304

20236731

Fascia di prezzo
3,83 € - 2,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    10.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 40.0 Acciaio inossidabile 304

20236823

Fascia di prezzo
6,15 € - 4,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 45.0 Acciaio inossidabile 316

20237424

Fascia di prezzo
7,25 € - 5,44 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 20.0 Acciaio inossidabile 316

20237547

Fascia di prezzo
6,18 € - 4,64 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 30.0 Acciaio inossidabile 316

20237479

Fascia di prezzo
5,89 € - 4,42 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    30.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 45.0 Acciaio inossidabile 316

20237592

Fascia di prezzo
8,81 € - 6,61 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 8.0 Acciaio inossidabile 316

20237240

Fascia di prezzo
3,62 € - 2,72 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 20.0 Acciaio inossidabile 316

20237462

Fascia di prezzo
5,07 € - 3,80 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0
Vite con sfiato Testa esagonale M5 6.0 Acciaio inossidabile 316

20237233

Fascia di prezzo
3,40 € - 2,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    1.3
  • H1
    3.5
  • A/F
    8.0
Vite con sfiato Testa esagonale M6 8.0 Acciaio inossidabile 316

20237332

Fascia di prezzo
3,75 € - 2,81 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    1.6
  • H1
    4.0
  • A/F
    10.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 16.0 Acciaio inossidabile 316

20237530

Fascia di prezzo
5,76 € - 4,32 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M10 45.0 Acciaio inossidabile 304

20236908

Fascia di prezzo
7,82 € - 5,87 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    45.0
  • d1
    M10
  • d2
    1.8
  • H1
    6.4
  • A/F
    17.0
Vite con sfiato Testa esagonale M12 20.0 Acciaio inossidabile 316

20237639

Fascia di prezzo
7,50 € - 5,63 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    1.8
  • H1
    7.5
  • A/F
    19.0
Vite con sfiato Testa esagonale M8 35.0 Acciaio inossidabile 316

20237486

Fascia di prezzo
6,30 € - 4,73 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    1.8
  • H1
    5.3
  • A/F
    13.0