Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le viti per montaggio mobili (Confirmat) sono utilizzate principalmente per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio dei pannelli. Le applicazioni ideali includono mobili in legno e assemblaggi di strutture piatte. Sono dotate di un elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M3 o M4.
La vite è dotata di una filettatura a taglio profondo che garantisce giunzioni precise e ravvicinate. La gamma offre opzioni di filettatura M5 e M7.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Dimensioni chiave esagonale compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0852 € - 0,1757 € | 24822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M7
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0514 € - 0,1174 € | 28980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0435 € - 0,1659 € | 14700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M7
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0451 € - 0,1043 € | 14780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1184 € - 0,2575 € | 27331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M7
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm