Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,3089 € - 67,3121 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
Threaded Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
||
2,2093 € - 2,5839 € | 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
3,8555 € - 4,546 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,4902 € - 2,7668 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
3,249 € - 3,8137 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
5,0717 € - 12,0712 € | 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,5424 € - 3,1919 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,5992 € - 3,0261 € | 454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,9586 € - 4,8737 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
3,7255 € - 4,2835 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
5,3613 € - 6,6878 € | 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
4,3249 € - 5,3751 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
2.756 in
70.0 mm
|
PA
|
||
2,5598 € - 3,9819 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,0864 € - 2,5839 € | 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,3904 € - 15,2808 € | Richiedi il lead time qui |
|
M16
|
Threaded Female
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
9,6047 € - 14,1293 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
11,298 € - 16,5948 € | Richiedi il lead time qui |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
10,3904 € - 15,2808 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
1,562 € - 1,745 € | 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
3,2584 € - 3,6316 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare