Menu Ricerca

Volantini a lobi - Perno filettato

Disponibile

I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
267 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
63,3089 € - 67,3121 € Richiedi il lead time qui
M12
Threaded Female
25.0 mm
Acciaio inossidabile
2,2093 € - 2,5839 € 427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Prigioniero filettato
16.0 mm
PA
3,8555 € - 4,546 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
2,4902 € - 2,7668 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Prigioniero filettato
40.0 mm
PA
3,249 € - 3,8137 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
5,0717 € - 12,0712 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M6
Prigioniero filettato
16.0 mm
PA
2,5424 € - 3,1919 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M8
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
2,5992 € - 3,0261 € 454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M8
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
1,9586 € - 4,8737 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
3,7255 € - 4,2835 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
5,3613 € - 6,6878 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M12
Prigioniero filettato
50.0 mm
PA
4,3249 € - 5,3751 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M8
Prigioniero filettato
70.0 mm
PA
2,5598 € - 3,9819 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Prigioniero filettato
30.0 mm
PA
2,0864 € - 2,5839 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Prigioniero filettato
20.0 mm
PA
10,3904 € - 15,2808 € Richiedi il lead time qui
M16
Threaded Female
8.5 mm
PA
9,6047 € - 14,1293 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
11,298 € - 16,5948 € Richiedi il lead time qui
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
10,3904 € - 15,2808 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Threaded Female
32.0 mm
PA
1,562 € - 1,745 € 655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
TPE
3,2584 € - 3,6316 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
TPE
  • di 14
Manopola a lobi 65.0 mm M12 Acciaio inossidabile

10352267

Fascia di prezzo
67,3121 € - 63,3089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Altezza volantino
    40.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Threaded Female
Volantino 32.0 mm M6 16.0 mm Acciaio PA

10188262

Fascia di prezzo
2,5839 € - 2,2093 €

Livelli di giacenza
427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    38.5 mm
Volantino 50.0 mm M10 30.0 mm Acciaio PA

10188538

Fascia di prezzo
4,546 € - 3,8555 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    61.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 40.0 mm Acciaio PA

10188439

Fascia di prezzo
2,7668 € - 2,4902 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    66.0 mm
Volantino 25.0 mm M6 20.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188200

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,249 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
Volantino 40.0 mm M6 16.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188460

Fascia di prezzo
12,0712 € - 5,0717 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    42.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 30.0 mm Acciaio PA

10188422

Fascia di prezzo
3,1919 € - 2,5424 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    56.0 mm
Volantino 32.0 mm M8 30.0 mm Acciaio PA

10188309

Fascia di prezzo
3,0261 € - 2,5992 €

Livelli di giacenza
454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    52.5 mm
Volantino 60.0 mm M8 20.0 mm Acciaio PA

10280478

Fascia di prezzo
4,8737 € - 1,9586 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 50.0 mm M10 20.0 mm Acciaio PA

10188521

Fascia di prezzo
4,2835 € - 3,7255 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    51.0 mm
Volantino 60.0 mm M12 50.0 mm Acciaio PA

10188644

Fascia di prezzo
6,6878 € - 5,3613 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    86.5 mm
Volantino 40.0 mm M8 70.0 mm Acciaio PA

10188446

Fascia di prezzo
5,3751 € - 4,3249 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    96.0 mm
Volantino 32.0 mm M6 30.0 mm Acciaio PA

10188286

Fascia di prezzo
3,9819 € - 2,5598 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    52.5 mm
Volantino 32.0 mm M6 20.0 mm Acciaio PA

10188279

Fascia di prezzo
2,5839 € - 2,0864 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    42.5 mm
Volante a 3 razze 177.0 mm (OD) 8.5 mm Nero

10214008

Fascia di prezzo
15,2808 € - 10,3904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Lunghezza filetto
    8.5 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volante a 3 razze 137.0 mm (OD) 32.0 mm Nero

10213971

Fascia di prezzo
14,1293 € - 9,6047 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volante a 3 razze 177.0 mm (OD) 32.0 mm Nero

10213988

Fascia di prezzo
16,5948 € - 11,298 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    56.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volante a 3 razze 137.0 mm (OD) 32.0 mm Nero

10213995

Fascia di prezzo
15,2808 € - 10,3904 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    32.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Manopola Soft Touch 28.0 mm M6 20.0 mm Acciaio TPE

10271346

Fascia di prezzo
1,745 € - 1,562 €

Livelli di giacenza
655 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
Manopola Soft Touch 60.0 mm M8 20.0 mm Acciaio TPE

10271537

Fascia di prezzo
3,6316 € - 3,2584 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    54.0 mm