Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1721 € - 3,3872 € | 676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fenolico
|
||
2,0405 € - 2,2798 € | 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE
|
||
2,3707 € - 2,6416 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
10,3904 € - 15,2808 € | Richiedi il lead time qui |
|
M16
|
Threaded Female
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
11,298 € - 16,5948 € | Richiedi il lead time qui |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
9,6047 € - 14,1293 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
10,3904 € - 15,2808 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M12
|
Threaded Female
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
3,8555 € - 4,546 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,2942 € - 10,46 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,7574 € - 4,3666 € | 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
10,1644 € - 10,3262 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.024 in
26.0 mm
|
Nylon
|
||
2,3074 € - 5,6907 € | 1734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
10,7087 € - 10,8884 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
4,3445 € - 4,8216 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
10,4186 € - 10,5844 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
10,2942 € - 10,46 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,8331 € - 10,9851 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,8647 € - 4,6484 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
3,2543 € - 3,8966 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
7,5726 € - 9,4421 € | Richiedi il lead time qui |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare