Menu Ricerca

Volantini a lobi - Perno filettato

Disponibile

I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
267 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
3,8883 € - 4,6704 € 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M8
Stud
25.0 mm
PA
2,1598 € - 5,3808 € 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
1,4354 € - 3,5778 € 156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
8,3712 € - 9,5895 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Stud
20.0 mm
PA
10,7087 € - 10,8884 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,0391 € - 5,0428 € 6890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
3,249 € - 3,8137 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
PA
5,0717 € - 12,0712 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M6
Stud
16.0 mm
PA
5,1264 € - 12,6515 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
PA
16,2635 € - 35,8073 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
10,7087 € - 10,8884 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
M10
Threaded Male
20.0 mm
PA
10,1644 € - 10,3262 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
M8
Threaded Male
26.0 mm
Nylon
1,3817 € - 2,9017 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PA
1,7976 € - 4,4512 € 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M8
Threaded Male
30.0 mm
PA
1,9586 € - 4,8737 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,1775 € - 2,7408 € 1414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
Fenolico
10,4186 € - 10,5844 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
1,422 € - 3,5496 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
2,0927 € - 5,24 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,8602 € - 3,1919 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
M6
Threaded Male
20.0 mm
PP
  • di 14
Volantino 32.0 mm M8 25.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188361

Fascia di prezzo
4,6704 € - 3,8883 €

Livelli di giacenza
429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    47.5 mm
Volantino 40.0 mm M6 35.0 mm Acciaio PA

10280737

Fascia di prezzo
5,3808 € - 2,1598 €

Livelli di giacenza
1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 40.0 mm M8 20.0 mm Acciaio PA

10280430

Fascia di prezzo
3,5778 € - 1,4354 €

Livelli di giacenza
156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino 50.0 mm M10 20.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188576

Fascia di prezzo
9,5895 € - 8,3712 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    51.0 mm
Volantino 56.0 mm M10 20.0 mm Acciaio PA

10364413

Fascia di prezzo
10,8884 € - 10,7087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    56.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
Volantino 60.0 mm M8 20.0 mm Acciaio PA

10280508

Fascia di prezzo
5,0428 € - 2,0391 €

Livelli di giacenza
6890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Numero di lobi
    6
Volantino 25.0 mm M6 20.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188200

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,249 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    40.0 mm
Volantino 40.0 mm M6 16.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188460

Fascia di prezzo
12,0712 € - 5,0717 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    42.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 20.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188477

Fascia di prezzo
12,6515 € - 5,1264 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
Volantino 60.0 mm M12 50.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188651

Fascia di prezzo
35,8073 € - 16,2635 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    86.5 mm
Volantino 56.0 mm M10 20.0 mm Acciaio PA

10364390

Fascia di prezzo
10,8884 € - 10,7087 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    56.0 mm
  • Altezza totale
    29.0 mm
Volantino 45.0 mm Filettato M8 PA Arancione

10633731

Fascia di prezzo
10,3262 € - 10,1644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    26.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    45.0 mm
  • Altezza totale
    47.0 mm
Manopola a lobi 40.0 mm M6 (L)

10280423

Fascia di prezzo
2,9017 € - 1,3817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino 60.0 mm M8 30.0 mm Acciaio PA

10280546

Fascia di prezzo
4,4512 € - 1,7976 €

Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino 60.0 mm M8 20.0 mm Acciaio PA

10280478

Fascia di prezzo
4,8737 € - 1,9586 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 32.0 mm M6 20.0 mm Acciaio Fenolico

10251959

Fascia di prezzo
2,7408 € - 2,1775 €

Livelli di giacenza
1414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Numero di lobi
    7
Volantino 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Fascia di prezzo
10,5844 € - 10,4186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    13.0 mm
  • Diametro manopola
    45.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
  • Tipo di montaggio
    Female
Volantino 40.0 mm M8 15.0 mm Acciaio PA

10280522

Fascia di prezzo
3,5496 € - 1,422 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino 40.0 mm M6 20.0 mm Acciaio PA

10280614

Fascia di prezzo
5,24 € - 2,0927 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 28.0 mm M6 20.0 mm Acciaio inossidabile PP

10275221

Fascia di prezzo
3,1919 € - 2,8602 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    28.0 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm