Menu Ricerca

Volantini a lobi - Perno filettato

Disponibile

I volantini a lobi maschio sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
267 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Acquista
1,422 € - 3,5496 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Threaded Male
15.0 mm
PA
7,4643 € - 9,3608 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
M8
Stud
30.0 mm
PA
10,1644 € - 10,3262 € Richiedi il lead time qui
45.0 mm
M8
Female
10.0 mm
Nylon
9,1806 € - 11,4687 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
1,7574 € - 4,3666 € 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M6
Threaded Male
35.0 mm
PA
2,1506 € - 2,2525 € 2367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Stud
15.0 mm
Fenolico
5,9277 € - 8,4399 € 369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
M12
Threaded Male
25.0 mm
Fenolico
3,8883 € - 4,6704 € 429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M8
Stud
25.0 mm
PA
3,249 € - 3,8137 € 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
M6
Stud
10.0 mm
PA
1,4369 € - 1,7272 € 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Stud
35.0 mm
PA
1,4377 € - 1,5049 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M6
Stud
10.0 mm
PA
2,4872 € - 3,1089 € 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Stud
16.0 mm
PA
5,3717 € - 6,3009 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M12
Stud
30.0 mm
PA
3,7308 € - 4,6704 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
5,3675 € - 6,4529 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M12
Stud
40.0 mm
PA
59,8499 € - 81,9989 € Richiedi il lead time qui
8
Threaded Female
38.0 mm
PA
2,0391 € - 5,0428 € 6890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M8
Threaded Male
20.0 mm
PA
2,5148 € - 3,1366 € 991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
M5
Stud
10.0 mm
PA
5,1264 € - 12,6515 € 325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
PA
16,2635 € - 35,8073 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
M12
Stud
50.0 mm
PA
  • di 14
Volantino 40.0 mm M8 15.0 mm Acciaio PA

10280522

Fascia di prezzo
3,5496 € - 1,422 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    3
Volantino 56.0 mm M8 30.0 mm Acciaio PA

10188071

Fascia di prezzo
9,3608 € - 7,4643 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    56.0 mm
  • Altezza totale
    59.0 mm
Volantino 45.0 mm Inserto M8 PA Grigio

10635575

Fascia di prezzo
10,3262 € - 10,1644 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio zincato
  • Diametro manopola
    45.0 mm
  • Altezza totale
    26.0 mm
Volantino 50.0 mm M10 40.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188590

Fascia di prezzo
11,4687 € - 9,1806 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    71.0 mm
Volantino 40.0 mm M6 35.0 mm Acciaio PA

10280751

Fascia di prezzo
4,3666 € - 1,7574 €

Livelli di giacenza
1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Numero di lobi
    6
Manopola a lobi 32.0 mm M6 (L)

10251881

Fascia di prezzo
2,2525 € - 2,1506 €

Livelli di giacenza
2367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 63.0 mm M12 25.0 mm Acciaio Fenolico

10252031

Fascia di prezzo
8,4399 € - 5,9277 €

Livelli di giacenza
369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    63.0 mm
  • Numero di lobi
    7
Volantino 32.0 mm M8 25.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188361

Fascia di prezzo
4,6704 € - 3,8883 €

Livelli di giacenza
429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    47.5 mm
Volantino 32.0 mm M6 10.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188323

Fascia di prezzo
3,8137 € - 3,249 €

Livelli di giacenza
775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    32.0 mm
  • Altezza totale
    32.5 mm
Volantino 25.0 mm M6 35.0 mm Acciaio PA

10188187

Fascia di prezzo
1,7272 € - 1,4369 €

Livelli di giacenza
144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    35.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    55.0 mm
Volantino 25.0 mm M6 10.0 mm Acciaio PA

10188163

Fascia di prezzo
1,5049 € - 1,4377 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 16.0 mm Acciaio PA

10188408

Fascia di prezzo
3,1089 € - 2,4872 €

Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    42.0 mm
Volantino 60.0 mm M12 30.0 mm Acciaio PA

10188620

Fascia di prezzo
6,3009 € - 5,3717 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    30.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    66.5 mm
Volantino 50.0 mm M10 40.0 mm Acciaio PA

10188545

Fascia di prezzo
4,6704 € - 3,7308 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    50.0 mm
  • Altezza totale
    71.0 mm
Volantino 60.0 mm M12 40.0 mm Acciaio PA

10188637

Fascia di prezzo
6,4529 € - 5,3675 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    76.5 mm
Volantino a 4 lobi Femmina 308.0 mm 8 38.0 mm PA Nero

10214015

Fascia di prezzo
81,9989 € - 59,8499 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    8
  • Lunghezza filetto
    38.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio galvanizzato
  • Altezza totale
    66.0 mm
  • Numero di lobi
    4
Volantino 60.0 mm M8 20.0 mm Acciaio PA

10280508

Fascia di prezzo
5,0428 € - 2,0391 €

Livelli di giacenza
6890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Numero di lobi
    6
Volantino 25.0 mm M5 10.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188224

Fascia di prezzo
3,1366 € - 2,5148 €

Livelli di giacenza
991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza filetto
    10.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    25.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
Volantino 40.0 mm M8 20.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188477

Fascia di prezzo
12,6515 € - 5,1264 €

Livelli di giacenza
325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    40.0 mm
  • Altezza totale
    46.0 mm
Volantino 60.0 mm M12 50.0 mm Acciaio inossidabile PA

10188651

Fascia di prezzo
35,8073 € - 16,2635 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale del perno
    Acciaio inossidabile
  • Diametro manopola
    60.0 mm
  • Altezza totale
    86.5 mm