Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo Accessori per serrature e chiusure

 (7 categorie prodotti)


Anelli di fissaggio

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.

Camme sostitutive

Le camme rappresentano un'alternativa o il ricambio giusto a quelle fornite con le nostre serrature. La gamma è disponibile per diversi intervalli di serraggio, materiali e profili per adattarsi alle diverse applicazioni.

Chiavi per Serratura e chiusura

Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.

Codice Serie: SR5501

Kit assemblaggio asta singola

Gruppi asta per installazioni a due e tre punti di chiusure incassate a filo. I gruppi asta comprendono guida, asta e fermo. Le aste in alluminio hanno un diametro di 0,34". I gruppi asta hanno una corsa di 0,75". Le staffe della guida e del fermo sono in acciaio 1010 con inserti in nylon nero. La chiusura non è inclusa e deve essere acquistata separatamente.

Maniglie di blocco

La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui le maniglie di blocco. Queste maniglie sono fornite in poliammide. Sono adatte a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2

Piastre di aggancio

Le piastre di aggancio sono utilizzate per il montaggio delle chiusure a camma. Sono adatte all'uso con la maggior parte delle gamme di camme standard. Se applicate con le maniglie girevoli e le relative aste, gli utenti possono usufruire di un sistema di bloccaggio multiplo.

La piastra di aggancio è una piastra di fissaggio a 3 punti che consente di avere più punti di blocco.

  • Montaggio con viti M5
  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata


Codice Serie: SR5533

Piastre di posizionamento

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.