Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS Rotondo Plastica Cappucci terminali

 (4 categorie prodotti)


Cappucci di protezione per albero motore

Le calotte di protezione per alberi di trasmissione proteggono le estremità degli alberi di trasmissione esposti dall'olio e dalle sostanze chimiche, durante il trasporto e lo stoccaggio. Sono resistenti agli strappi e alle spaccature.I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.Conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R Materiale: LDPE, PVC Colore: Giallo Codice Serie: SR1079

Cappucci per raccordi Banjo

I cappucci per raccordi Banjo prevengono lo sporco, i danni e la contaminazione durante la conservazione e il trasporto. Facile e veloce da installare. Può sopportare temperature da -30 C a +80 C.

  • Una gamma di cappucci protettivi progettati per le connessioni con raccordi Banjo. Forniscono una copertura di assemblaggio esterna durante lo stoccaggio e il trasporto per proteggere il raccordo dall'ingresso di sporcizia.
  • L'opzione in PVC flessibile garantisce un'aderenza perfetta e una rapida applicazione e rimozione. Le opzioni in HDPE garantiscono una presa salda con un semplice clic.
  • Si adattano ai raccordi Banjo idraulici a DIN 7642 B/E
Materiale: HDPE, PVC Colore: Giallo, Rosso Codice Serie: SR1071, SRF0005

Cappucci terminali

I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068