Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Le chiocciole cilindriche in acciaio sono elementi di fissaggio che vengono solitamente utilizzati con le madreviti o le viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. La chiocciola è avvitata sulla vite e si sposta lungo la vite mentre questa ruota, fornendo un movimento lineare fluido e preciso.
Sono utilizzate per velocità di rotazione basse, controllo manuale e funzioni di serraggio. Non. sono indicate per movimenti motorizzati. Sono dotate di una filettatura interna che ha il medesimo passo della vite, il che garantisce una durata e una resistenza all'usura eccezionali dovute al materiale in cui sono costruite.
Sono utilizzate nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare le madreviti in posizione. Le chiocciole cilindriche in acciaio sono disponibili con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.
Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.
Le chiocciole a ricircolo di sfere flangiate sono un componente essenziale dei sistemi a ricircolo di sfere. Sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di moto lineare. Queste chiocciole, come indica il nome stesso, sono provviste di flangia, ossia di un bordo piatto e sporgente che si estende dalla chiocciola e per offrire ulteriore sostegno e facilitare l'installazione.
Vengono utilizzate insieme alle viti a ricircolo di sfere per convertire un moto rotatorio in un moto lineare. I cuscinetti a sfera all'interno della chiocciola rotolano nella vite a ricircolo di sfere mentre questa gira, garantendo un movimento lineare fluido e preciso. La flangia presenta una tolleranza stretta, garantendo un gioco minimo nonché elevata precisione e accuratezza.
Ampiamente utilizzate in numerose applicazioni, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Ricordate che la rimozione della chiocciola a ricircolo di sfere dal manicotto fornito può provocare il distacco dei cuscinetti a sfera, rendendo la chiocciola a ricircolo di sfere inutile.
Viti con testa esagonale, disponibili in dimensioni e materiali diversi
Può essere fissata utilizzando una chiave esagonale.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare