Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(4 categorie prodotti)
I dadi esagonali realizzati in PEEK offrono un'eccellente resistenza meccanica, chimica e stabilità termica.
Sono ideali per ambienti difficili, dove i dadi in metallo o in plastica potrebbero corrodersi. Il design esagonale consente un'installazione semplice con utensili standard e garantisce un fissaggio sicuro e affidabile in un'ampia gamma di assemblaggi filettati.
Mantengono l’integrità strutturale e le prestazioni fino a temperature di 260 C, risultando perfetti per applicazioni nei settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2014
I dadi con guarnizione di tenuta sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una protezione affidabile semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti fornendo una sigillatura bidirezionale.
Questa linea di dadi esagonali con guarnizione di tenuta incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento.
Sono adatti a temperature da -100 C a +260 C e sono riutilizzabili. I dadi con guarnizione di tenuta vengono utilizzati in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
Le chiocciole esagonali in acciaio offrono una salda presa impedendo al contempo il distacco dovuto al moto o alle vibrazioni. Si serrano facilmente con una normale chiave inglese o con delle pinze. Vengono utilizzate con madreviti in acciaio o in acciaio inox in presenza di basse velocità di rotazione, in caso di controllo manuale, accoppiamento di forza, bloccaggio e ricezione del peso morto.
Per via del materiale in cui sono costruite, trovano impiego nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che la chiocciola si accorpi alla vite.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. Disponibili come chiocciole in acciaio esagonali con filettatura destrorsa standard o con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
Dispositivo di fissaggio a sei lati con foro filettato interno, normalmente utilizzato insieme a un bullone o a una vite. Può essere fissato in posizione con utensili come chiavi o cricchetti.
Codice Serie: SR1954 ,SR2014
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare