Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Una volta serrata, fornisce un bloccaggio sicuro poiché le gambe all'estremità si espandono. Sono consigliati per il fissaggio dei circuiti stampati con moltissimi componenti.
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
Il kit contiene 10 m di canalina in polipropilene e 10 raccordi e dadi di bloccaggio. Tutto viene fornito in una comoda confezione facile da ordinare, riporre e usare. Viene comunemente utilizzato in edilizia, in particolare posate sotto il calcestruzzo o l'intonaco. La canalina è resistente agli acidi e autoestinguente.
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare