Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Clip fermacavo autoadesiva per fili di 1 mm, disponibili con cerniera o fissa. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Clip fermacavo con montaggio a vite per tenere i cavi in posizione. Disponibili in due diverse versioni.
Disponibile in due tipi. Fissa i cavi a un pannello utilizzando un ancoraggio a pressione che si aggancia a un pannello di 3mm. Il tipo 1 ha un ancoraggio anti-rotazione per mantenere il supporto in posizione e impedirne il movimento.
Le madreviti consentono di fissare rapidamente e saldamente i pannelli o i circuiti stampati. Un volta inserita la vite autofilettante, le alette laterali inferiori vengono spinte verso l'esterno, eliminando così la necessità di un dado. Si inseriscono in un foro quadrato che impedisce la rotazione.
Le madreviti fissano le schede elettroniche o i pannelli in modo saldo e veloce. Sono disponibili in tre varianti: standard, con alette pieghevoli e sigillianti.
Codice Serie: SR2762
Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare