Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio Fascette a pallini Pistoncini a molla

 (4 categorie prodotti)


Pistoncini a molla - A perno - Con scanalatura

Questi pistoncini a molla con perno e intaglio sono utilizzati per posizionare, indicizzare, applicare pressione, sollevare e bloccare. Sono costituiti da tre parti: un corpo filettato, un perno con pistoncino e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Comunemente utilizzati per l'allineamento preciso e il posizionamento sicuro dei componenti. Estendendo o ritraendo il perno del pistoncino si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari. Quando il perno del pistoncino è esteso, si blocca in posizione, impedendo che il componente si sposti o si dislochi accidentalmente.

Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Il perno del pistoncino può essere facilmente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi. Possono resistere a temperature fino a 250 ºC e sono comunemente utilizzati in settori industriali quali la progettazione di macchine e impianti, l'elettronica, le apparecchiature mediche e di illuminazione.

  • Estendendo o ritraendo il perno del pistone si può bloccare o rilasciare un componente, garantendo un allineamento preciso e impedendo movimenti involontari.
  • Sono semplici da installare e utilizzare e sono progettati per gestire sollecitazioni e pressioni elevate.
  • Resistono a temperature fino a 250 C.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio nero Codice Serie: SR32150

Pistoncini a molla - A perno - Incavo esagonale

Questi pistoncini a molla con estremità a perno e attacco esagonale vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.

Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per soddisfare esigenze specifiche. Il perno del pistoncino può essere rapidamente esteso o retratto con la forza manuale tramite un raccordo a pressione, consentendo regolazioni o cambi di posizione rapidi.

L'incavo esagonale facilita l'azionamento del pistoncino della molla con una chiave esagonale. Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o edifici esistenti. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.

  • Hanno tre componenti: un corpo filettato, un'estremità a perno e un meccanismo a molla, oltre a un attacco esagonale.
  • Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; tuttavia, se il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C.
  • Il design con intaglio consente una facile regolazione e un allineamento preciso, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino.
Materiale: 303 Stainless, Thermo Pin, Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Codice Serie: SR32200

Pistoncini a molla - A sfera - Con intaglio

Pistoncini a molla con una sfera e scanalatura, utilizzati per il posizionamento, l'applicazione di pressione e il sollevamento. Sono costituiti da tre componenti: corpo filettato, sfera in acciaio inossidabile e meccanismo a molla. La molla consente un rapido posizionamento e indicizzazione.Il design scanalato consente una regolazione semplice e un posizionamento esatto, permettendo di regolare con precisione l'estensione o la retrazione del pistoncino per adattarlo alle esigenze specifiche La sfera in acciaio inossidabile, scelta per la sua eccezionale resistenza alla corrosione, garantisce la lunga durata e l'affidabilità del pistoncino anche in ambienti difficili. Inoltre, la sfera assicura un funzionamento fluido, eliminando attrito e usura.Il corpo filettato ne facilita l'integrazione in sistemi o strutture esistenti.Facile da installare e utilizzare, è progettato per resistere a sollecitazioni e pressioni elevate.Può resistere a temperature fino a 250 CGrazie alla sua resistenza e versatilità, può essere ampiamente utilizzato in diverse applicazioni e settori, tra cui quello medico, ottico, ortopedico, nella progettazione di macchine e dispositivi di fissaggio, apparecchiature di illuminazione e componenti elettronici. Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio brunito Codice Serie: SR32100

Pistoncini a molla - estremità a sfera - incavo esagonale

I pistoncini a molla con sfera e impronta esagonale vengono utilizzati per il posizionamento, l’applicazione di pressione e il sollevamento Sono costituiti da tre componenti: corpo filettato, sfera in acciaio inossidabile e meccanismo a molla. La molla consente un rapido posizionamento e indicizzazione.

Il design con impronta esagonale consente una facile installazione e regolazione, utilizzando chiavi esagonali standard e garantendo una tenuta sicura e una gestione efficiente, adattata alle necessità individuali.. La sfera in acciaio inossidabile è stata selezionata per la sua straordinaria resistenza alla corrosione, garantendo longevità e affidabilità del pistoncino anche in condizioni difficili. La superficie liscia della sfera in acciaio inossidabile consente un contatto a basso attrito che riduce l'usura e aumenta la durata utile del pistoncino e dei componenti ad esso accoppiati.

Il corpo filettato semplifica l'integrazione in sistemi o strutture esistenti. La forza della molla può essere personalizzata in base all'applicazione.

  • Resistenti a temperature fino a 250 C.
  • Grazie alla loro durabilità e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in applicazioni che richiedono f inserimenti e disinnesti frequenti.
  • Le applicazioni comuni includono meccanismi di srilascipo rapido, attrezzature di montaggio, progettazione di macchine e dispositivi, componenti elettronici e sistemi di bloccaggio.
Materiale: Acciaio brunito, Acciaio inossidabile 303 Codice Serie: SR31500