Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.
I cappucci flessibili con linguetta di tiro in vinile sono adatti sia per applicazioni con filettatura che senza filettatura. Adatti a una varietà di dimensioni Sono in grado di resistere all'usura e a temperature fino a +210ºC. Facili da installare. Compatibili con le filettature metriche, UNF e BSP.I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso Codice Serie: SR1055
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare