Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PTFE

 (3 categorie prodotti)


Piedini scorrevoli adesivi

I piedini scorrevoli adesivi sono l'ideale per le gambe dei mobili in legno per proteggere i pavimenti e ridurre il rumore. Questi piedini sono realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale che offre scorrevolezza ottimale, e si applicano facilmente grazie al retro adesivo.

  • Forme: rettangolare, rotonda e quadrata
  • Colore: grigio.


Codice Serie: SR1461

Piedini scorrevoli da avvitare

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo

I piedini scorrevoli con montaggio a chiodo o i piedini con montaggio a chiodo sono ideali per le gambe dei mobili in legno per una protezione ottimale del pavimento e per contribuire a ridurre il rumore. Questi piedini scorrevoli si inseriscono facilmente e sono disponibili in varie finiture per un'azione di scorrimento fluida.

I nostri piedini scorrevoli con montaggio a chiodo sono disponibili in una scelta di materiali di base, tra cui: polietilene ad alta densità (HDPE), cromo, poliammide (PA) e politetrafluoroetilene (PTFE), oltre all'opzione in PTFE con feltro, tutte fornite con un chiodo in acciaio per maggiore praticità e resistenza.

  • Forma: rotonda
  • Colori: legno, grigio, marrone e naturale.