Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Raffreddamento scheda elettronica

 (7 categorie prodotti)


Filtri per ventole

Le griglie di protezione e i filtri evitano la caduta di impurità nelle pale della ventola e l'occlusione fortuita. I filtri per ventole servono a impedire l'ingresso di polvere.

Fissaggi per ventola - Elastomero

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali

Codice Serie: SRFMB

Fissaggi per ventole

Gli accessori per ventole offrono protezione e consentono il montaggio di piccole ventole CC e CA per applicazioni in ambito industriale e informatico. I fissaggi per ventola in silicone rappresentano un metodo di installazione più semplice e veloce rispetto ai tradizionali fissaggi a vite. Sono caratterizzati da una gomma altamente estensibile per un facile montaggio della ventola e assemblaggio del componente, oltre proteggere da urti e vibrazioni. Sono ideali per il raffreddamento delle applicazioni elettroniche e sono semplici da installare. Inoltre, prevengono l'ingresso della polvere e proteggono l'utente da danni accidentali e lesioni personali.

Codice Serie: SRRCOFM

Guarnizioni per ventole

Le guarnizioni per ventole proteggono le ventole CC e CA per applicazioni industriali e computerizzate garantendo tenuta tra la ventola e la staffa di montaggio.

Rivetti per ventole

Questi rivetti per filtri per ventole sono progettati per montare le ventole eliminando la necessità di una combinazione vite/dado. Quando il perno si inserisce, i dentini si espandono per una tenuta ottimale. Il montaggio avviene con un'unica azione che consente di risparmiare tempo e denaro.

Set di filtri per ventola

I set di filtri per ventola sono composti da griglia di protezione, coprifiltro, filtro in rete metallica e filtro in feltro. Offrono una protezione IP30.

Codice Serie: SRRCP

Terminale di messa a terra per ventole

I terminali di messa a terra per ventole eliminano l'elettricità statica che si crea quando l'aria passa attraverso il filtro metallico riducendo il rischio di scariche elettrostatiche. Si consiglia di usare quattro linguette di messa a terra per gruppo.