Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Sigilli a cavo Sigilli antimanomissione di sicurezza

 (3 categorie prodotti)


Sigilli a cavo - Corpo in plastica

I sigilli a cavo con corpo in plastica sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il tag lungo è ideale per stampare codici QR, numeri di serie e codici a barre (fino a 13 cifre). Opzioni ad alta resistenza alla trazione di 120 kg (diametro1,5 mm ) e 150 kg (diametro2.0 mm ).

  • I nostri sigilli a cavo in plastica possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l’importazione e l’esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, merci pesanti, camion e rimorchi.
  • Meccanismo di bloccaggio migliorato e caratteristiche anti-manomissione.
  • Elevata resistenza alla trazione: 120 kg (diametro 1,5 mm) e 150 kg (diametro 2,0 mm).
Colore: Blu, Verde, Rosso Codice Serie: SRH0021

Sigilli a cavo - corpo in metallo

I sigilli a cavo con corpo in metallo sono progettati per la sicurezza a lungo termine e sono utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l'importazione e l'esportazione. Il cavo d'acciaio può essere rimosso solo con un attrezzo (venduto separatamente) e si dipana quando viene tagliato per evitare il riutilizzo. Conforme a ISO17712:2023 e C-TPAT.

  • I nostri sigilli a cavo in metallo possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante l’importazione e l’esportazione. Le applicazioni tipiche includono container per spedizioni, cargo, merci su rotaia, merci pesanti, camion e rimorchi.
  • Il cavo in acciaio può essere rimosso solo con un utensile.
  • Conformi a ISO17712: 2023 e C-TPAT con diametro di cavo 3,5 mm e superiore.
Materiale: PP Colore: Nero, Blu, Rosso, Bronzo Codice Serie: SRH0017, SRAluLock

Sigilli di sicurezza

I sigilli di sicurezza offrono una chiusura a prova di manomissione per i contenitori di plastica, offrendo protezione contro il furto e la contaminazione. Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi. Disponibili in vari stili, tra cui il blocco a cavo e il sigillo EZE.

  • I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo anti-manomissione per contenitori in plastica, oltre a una protezione di sicurezza da furti e contaminazione.
  • Ideali per l’uso su contenitori di stoccaggio e negozi.
Materiale: Acciaio, PP, HIPS Colore: Arancione, Giallo, Rosso, Verde, Naturale, Bianco, Blu Codice Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock