Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

LDPE Protezione della filettatura Tappi per tubi

 (3 categorie prodotti)


Tappi Eze

Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Rosso Codice Serie: SR1055

Tappi Uniplugs

Gli Uniplug sono tappi versatili, progettati per una tenuta sicura ed efficiente in diverse applicazioni. Sono disponibili in varie dimensioni per sigillare aperture diverse, come fori, tubi o tubature. Assicurano una perfetta aderenza che impedisce perdite, vibrazioni e l'ingresso di polvere o umidità.Scelta ideale per i settori automobilistico, elettronico e manifatturiero.Progettati con precisione per fornire una perfetta aderenza, evitando perdite, vibrazioni e ingresso di polvere o umidità. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1039

Tappi filettatura NPT

I tappi per filettatura NPT sono utilizzati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi filettati BSP e NPT. Il design robusto assicura che possano resistere ad alta pressione, temperatura e danni durante lo stoccaggio e la spedizione. La forma affusolata consente un accoppiamento stretto e senza perdite su vari diametri interni.

  • Utilizzati per sigillare e proteggere le estremità dei raccordi e dei tubi filettati BSP/NPT.
  • Il design consente di resistere ad alta pressione, temperatura, corrosione, sporcizia e danni durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, HVAC, automotive e industriale.
Materiale: LDPE Colore: Blu Codice Serie: SR1114