Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Le viti con sfiato, note anche come viti per vuoto, sono progettate appositamente per rilasciare gas e pressione attraverso il centro del dispositivo di fissaggio. Le viti con sfiato sono ampiamente utilizzate nei sistemi a vuoto e consentono uno svuotamento più veloce ed efficiente dei sistemi HV, UHV e EUV. Questi componenti consentono di far fuoriuscire rapidamente sacche d'aria intrappolate e contaminanti di superficie da fori ciechi filettati.
La vite con sfiato è progettata per essere utilizzata in applicazioni in cui bolle d'aria intrappolate possono causare problemi, ad esempio in camere a guanti e camere bianche. Lo sfiato consente di rilasciare rapidamente aria e gas intrappolati sotto la vite. Pertanto, i sistemi soggetti a condizioni di vuoto possono raggiungere pressioni basse più velocemente e, di fatto, rimanere a pressioni basse in maniera più efficace. Le viti con sfiato consentono di evacuare completamente volumi di aria intrappolati durante lo svuotamento e di eliminare potenziali perdite.
La nostra gamma di viti con sfiato a testa piatta rappresenta una soluzione resistente e affidabile se utilizzata in applicazioni che comportano un elevato rischio di contatto fra dispositivo di fissaggio e fluidi. Presentano uno sfiato centrale che rimuove la condensa e riduce le vibrazioni. Le viti sono caratterizzate da testa piatta con un'apertura esagonale ideale per l'assemblaggio di precisione, che può essere utile quando è disponibile scarsa superficie su entrambi i materiali e in spazi ristretti.
Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.
Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Le viti a testa cilindrica con sfiato realizzate in PEEK offrono eccezionale resistenza meccanica, agli agenti chimici e stabilità termica.
Sono dotate di un foro passante che consente la fuoriuscita di gas o liquidi intrappolati, rendendole ideali per applicazioni in vuoto.
Mantengono la loro integrità strutturale e prestazioni anche a temperature fino a 260 C, risultando adatte ai settori medicale, elettronico e automobilistico. Materiale: PEEK Colore: Beige Codice Serie: SR2012
Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.
Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa bombata con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.
Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.
Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa esagonale. Sono realizzate in acciaio inossidabile.
Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.
Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa svasata piana con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta. Sono realizzate in acciaio inossidabile.
Le viti di sfiato sono elementi di fissaggio su cui è stato praticato un foro al centro che consente ai gas intrappolati in fondo al foro cieco filettato di uscire attraverso la parte centrale dell'aria di circolare all'interno di un'applicazione. Le viti sono un'opzione comune nei sistemi ad alto vuoto (HV) e a ultra alto vuoto (UHV) perché la scanalatura centrale di cui sono provviste riduce la potenziale fuoriuscita dai sistemi ad alto vuoto.
Le viti di spallamento con sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta e lo spallamento di precisione consente un accurato assemblaggio. Sono realizzate in acciaio inossidabile.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare