This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Trek verzegelingen vast met gladde riemen die een indicatieve verzegeling bieden die bewijs van sabotage van inbraak onthult voor een verscheidenheid aan toepassingen.Eenvoudig aan te brengen en aan te draaien tot een gewenste diameter.Er zijn verschillende soorten verzegelingen verkrijgbaar, waaronder die met langere labels en met een afscheurlip voor snelle en eenvoudige verwijdering. Materiaal: , Polypropyleen, PP Kleur: Oranje, Blauw, Rood, Wit, Groen, Geel, Zwart Serie: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | C | Verwijderbaarheid | A | Kleur | B | Treksterkte | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3828 - € 0,3828 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
19.685 in
500.0 mm
|
Blauw
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
€ 0,2047 - € 0,2047 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
0.591 in
15.0 mm
|
Wit
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
€ 0,2923 - € 0,2923 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Blauw
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
€ 0,2923 - € 0,2923 | 1874 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Groen
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
€ 0,2137 - € 0,2137 | 6000 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Wit
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
€ 0,2611 - € 0,2611 | 5000 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blauw
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
€ 0,3858 - € 0,3858 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Afscheurbaar
|
19.685 in
500.0 mm
|
Rood
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
€ 0,3057 - € 0,3057 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rood
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
€ 0,2879 - € 0,2879 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Rood
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
€ 0,316 - € 0,316 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
11.811 in
300.0 mm
|
Oranje
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
€ 0,2404 - € 0,2404 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Handmatige verwijdering - geen gereedschap vereist
|
9.843 in
250.0 mm
|
Blauw
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
€ 0,3057 - € 0,3057 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Wit
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
4000 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Zijdelings afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Groen
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
|||
€ 0,316 - € 0,316 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
11.811 in
300.0 mm
|
Groen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
€ 0,3858 - € 0,3858 | 3 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Afscheurbaar
|
19.685 in
500.0 mm
|
Wit
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
€ 0,3858 - € 0,3858 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Afscheurbaar
|
19.685 in
500.0 mm
|
Blauw
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
€ 0,3858 - € 0,3858 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Afscheurbaar
|
19.685 in
500.0 mm
|
Oranje
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Afscheurbaar
|
19.685 in
500.0 mm
|
Groen
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
|||
€ 0,2047 - € 0,2047 | 15000 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
0.591 in
15.0 mm
|
Blauw
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
€ 0,2137 - € 0,2137 | 975 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
Niet afscheurbaar
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oranje
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan