Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Buisfittingen

 (3 productgroepen)


Anti-ratelringen

Anti-ratelringen helpen trillingen te voorkomen bij telescopische buizen die vaak rammelen bij montage.

Deze ringen helpen de prestaties van de buizen te optimaliseren en verminderen slijtage veroorzaakt door continue trillingen. Ze helpen ook bij geluidspreventie. Bovendien bedekken de ringen ook de aansluiting en bieden een net, afgewerkt uiterlijk voor uw toepassing.

  • Materiaal: polyvinylchloride (pvc)
  • Kleuren: zwart en grijs

Buisvergrendelingen

Buisvergrendelingen worden gebruikt om twee telescopische buizen op hun plaats te houden.

Eenvoudige installatie: boor een gat van 1/4 inch door uw buis. Dit laat toe de buisvergrendeling gemakkelijk vast te klikken.

De vergrendeling heeft een metalen pin voor extra sterkte. Deze buisvergrendelingen kunnen ook worden hergebruikt wat ze bijzonder goedkoop maakt.

  • Materiaal: polypropyleen (PP)
  • Kleur: Grijs

Buisverstellers

Buisverstellers met duimschroef worden vooral gebruikt om telescopische buizen in een vaste positie te bevestigen.

Eenvoudig te installeren: plaats de versteller over de te verbinden buissecties. Zet dan de ingebouwde duimschroef vast om de buizen stevig vast te zetten. De duimschroef kan worden losgeschroefd om de buizen naar een gewenste nieuwe positie te verplaatsen en worden aangedraaid voor een stevige bevestiging.

  • Materiaal: nylon
  • Beschikbaar in zwart en naturel