Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(7 productgroepen)
Ons uitgebreid assortiment hydraulische slangbeschermingscomponenten biedt u de beste oplossing om uw hydraulische systemen te beschermen tegen slijtage, krassen en andere erosieve krachten. Of u nu op zoek bent naar duurzame slangbeschermers, beschermende kousen of handige service afsluitpluggen, wij hebben de juiste componenten voor uw toepassingen.Ons uitgebreid assortiment hydraulische slangbeschermingscomponenten biedt u de beste oplossing om uw hydraulische systemen te beschermen tegen slijtage, krassen en andere erosieve krachten. Of u nu op zoek bent naar duurzame slangbeschermers, beschermende kousen of handige service afsluitpluggen, wij hebben de juiste componenten voor uw toepassingen.
Voordelen van Onze Componenten:
Slijtvastheid: Onze slangbeschermers en kousen zijn ontworpen om langdurige bescherming te bieden tegen slijtage op contactpunten met schurende oppervlakken, waardoor uw hydraulische slangen langer meegaan.
Veelzijdigheid: Met een breed scala aan beschikbare maten en stijlen, kunt u de juiste componenten kiezen die perfect passen bij uw specifieke hydraulische toepassing.
Eenvoudige Installatie: Onze componenten zijn eenvoudig te installeren, waardoor u tijd en moeite bespaart bij het beschermen van uw hydraulische slangen.
Duurzaamheid: Gemaakt van hoogwaardige materialen, zijn onze slangbeschermers, kousen en afsluitpluggen bestand tegen de zwaarste omstandigheden, waardoor ze een betrouwbare keuze zijn voor industriële toepassingen.
Onze Productlijn:
Slangbeschermers: Onze slangbeschermers zijn ontworpen om uw hydraulische slangen te beschermen tegen schuren, knikken en andere mechanische belastingen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en ontwerpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
Kousen: Onze kousen bieden extra bescherming aan hydraulische slangen, waardoor ze bestand zijn tegen omgevingsfactoren zoals hitte en chemische blootstelling.
Service Afsluitpluggen: Onze afsluitpluggen zijn handige accessoires die dienen om hydraulische systemen af te sluiten en te beschermen tegen stof, vuil en vocht wanneer de slang niet in gebruik is.
Kies Voor Betrouwbaarheid en Duurzaamheid
Bescherm uw investering en zorg voor een langere levensduur van uw hydraulische systemen met onze hoogwaardige slangbeschermingscomponenten. Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe onze oplossingen kunnen bijdragen aan de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw toepassingen.
Standard and Premium Fire Protection Sleeves shield cables, hydraulic leads and rubber hose lines from extreme temperatures, flames, radiation heat, and liquid metal spills. The inner sleeve has strong insulating capabilities and can withstand temperatures as high as 700C. The Standard variant has a thinner outer cover than the Premium option.
Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.
Hose Wear Protectors prevent abrasive surfaces from causing point-of-contact wear. Cable ties can be attached via the moulded grooves. Used on hydraulic hoses, and gasoline and oil lines.
Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan