Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(10 productgroepen)
One-touch bevestigingen zijn de ideale oplossing voor toepassingen die snelle en terugkerende verandering van matrijzen of opstellingen vereisen. One-touch bevestigingen zorgen voor een snelle, eenvoudige en veilige verandering van oplossing — geen tijd verspillen aan het losdraaien van schroeven of andere permanente bevestigingen en geen kans op verloren bevestigingen in uw machines.
We hebben ook positioneerbussen op voorraad die ontworpen zijn voor nauwkeurige en herhaalde positionering in diverse mechanische toepassingen. Deze bussen dienen als geleiders of steunen voor assen of pennen, voor een juiste uitlijning en minimale speling, wat cruciaal is voor precisie-machines en gereedschappen-instellingen. Onze positioneerbussen zijn bijzonder geschikt voor zachte metalen, zoals aluminium
waar ontvangende oppervlakken kunnen slijten.
Onze afstandhouders passen de draadlengtes van one-touch bevestigingsmiddelen aan op verschillende draadbereiken op panelen van verschillende diktes.
Pasbussen werken samen met one-touch bevestingen om onderdelen precies te positioneren en uit te lijnen. Ze bieden een veilige en nauwkeurige manier om artikelen op hun plaats te houden.
Bedoeld om artikelen nauwkeurig en exact te vinden en vast te houden, evenals paneel- en afdekkingsbevestigingen vast te zetten. De klembussen kunnen op hun beurt dienst doen als ontvangers voor one-touch-bevestigingen. One-touch-bevestigingen kunnen worden gemonteerd zonder dat hierbij een bus nodig is.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met kogelvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit drie delen: een body, een veer en een kogellager. De veer houdt de kogellager op zijn plek; wanneer deze wordt ingedrukt komt hij los van de body en laat de bevestiging los. De kogellager sluit de bevestiging als deze weer in de body wordt geduwd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 180C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met vergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit een body, een veer en een nok. De veer houdt de nok op zijn plaats en als de hendel 45º uit positie wordt getrokken, draait deze rond een draaipunt en grijpt de nok aan of laat deze weer los. De nok gaat weer los wanneer nogmaals aan de bevestiging wordt getrokken, zodat het object gemakkelijk kan worden verwijderd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 130C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met inschuifbare vergrendeling zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Heeft een one-touch nokhendel die de klemschacht helemaal intrekt wanneer het werkstuk wordt vrijgegeven; zo kan de klem veilig dicht of open worden gezet. Als de hendel is in de stand 'uit' staat moet deze eerst in de stand 'in' worden gezet. Als u een klik hoort, is de klem helemaal vastgezet. Zet de hendel weer in de stand 'uit' om deze te openen.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 130C en kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met trekklem zijn ideaal voor toepassingen waarbij gereedschap of instellingen met een enkele aanraking snel en herhaaldelijk moeten worden gewijzigd. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging. Gemakkelijk te verwijderen en opnieuw te positioneren terwijl de verbinding in stand worden gehouden.
Bestaat uit twee componenten: een trekklem en een metalen basis. De metalen basis zit aan de ene kant van de bevestiging, de trekklem zit aan de andere kant. Als de twee componenten samenkomen, maakt het trekklemmechanisme contact met het object en houdt dit stevig op zijn plaats. Om het object los te laten moeten de twee helften met het trekklemmechanisme uit elkaar worden getrokken; dit kan met een enkele aanraking worden gedaan.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
One-touch bevestigingen met kogelklem zijn ideaal voor toepassingen met snelle en veelvuldige wijzigingen aan gereedschap of instellingen via een enkele aanraking. Ze zijn duurzaam en zorgen voor een stevige en robuuste bevestiging.
Bestaat uit een body, een veer en een kogellager. De veer houdt de kogellager op zijn plek; wanneer deze wordt ingedrukt komt hij in contact met het vast te klemmen object en houdt het stevig op zijn plek. Wanneer er opnieuw aan wordt getrokken, laat de kogellager het object los en kan het gemakkelijk worden verwijderd.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder de automotive- en luchtvaartindustrie en medische apparatuur. Ze kunnen worden gebruikt voor toepassingen zoals aandrijfriemen of afdekkingen voor machines.
Deze pennen worden samen met one-touch bevestigingen en kogelvergrendelingen gebruikt. Ze worden gebruikt om efficiënte, betrouwbare en stevige bevestigingen te bieden.
Ideale oplossing voor toepassingen die snelle en herhaalde wijzigingen aan gereedschap of setups vereisen. Voor gebruik in uiteenlopende toepassingen zoals bottelprocessen, machineafdekkingen, het vervangen van tandwielen en aandrijfriemen. Garandeeert volledig oppervlaktecontact en verwezenlijkt maximale pensterkte met de one-touch bevestiging met kogelvergrendeling.
Worden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, elektronische systemen, machines en de bouw.
Verhogingsplaten zijn mechanische componenten die samen met schuifsloten worden gebruikt om andere onderdelen of voorwerpen te verhogen en te ondersteunen. Dit assortiment bevat twee varianten, een rechthoekige en een vierkante.
Wordt gebruikt om de hoogte van het vergrendelvlak te verhogen, zodat het toegankelijker is en het gebruiksgemak toeneemt. Ze zijn corrosiebestendig, wat langdurige prestaties garandeert, zelfs onder zware omstandigheden, en ze blijven op hun plaats en verschuiven niet tijdens het gebruik.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Liniaalplaatjes worden gebruikt om schuifklemmen nauwkeurig en herhaaldelijk langs lineaire geleiderails of assen te schuiven. Er zijn twee varianten verkrijgbaar, elk met een specifieke montagestijl. Er zijn enkele liniaalplaatjes en dubbele liniaalplaatjes. Elk hiervan kent diverse montagetypen. Het type met schroefmontage heeft geboorde gaten en het type met kleefmontage bevat een afbeelding van de locatie van het schroefgat. Dit is niet geboord.
Hebben een gemarkeerde schaal of rasterpatroon langs één of beide randen, als aanduiding voor de gebruiker. Zijn duurzaam en slijtagebestendig.
Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.
Deze afstandhouders zijn ontworpen om gebruikt te worden met one-touch bevestigingen. Het past de schroefdraadlengte van de one-touch bevestiging aan verschillende schroefdraadlengtes op montagepanelen met variërende diktes aan.
Het laat onderdelen toe te bewegen en vermindert de kracht die nodig is om de bevestiging in te schakelen; Het kan ook bescherming of isolatie bieden tussen onderdelen die tijdens het gebruik met elkaar in aanraking kunnen komen, om schade, schuren of elektrische geleiding te voorkomen.
Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen dankzij de cilindrische vorm en dient als trillingsdemping. Worden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, elektronische systemen, machines en de bouw.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan