Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Afdekkappen voor hoge temperaturen worden gebruikt om componenten of delen van machines tijdelijk af te dekken tijdens processen waarbij hoge temperaturen worden gegenereerd. Deze maskeerkappen zijn gemaakt van materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen, zoals hittebestendig rubber, siliconen of andere hittebestendige polymeren. Ze worden gebruikt in verschillende processen:
Bescherming tegen warmte: Ze bieden bescherming aan delen die gevoelig zijn voor hoge temperaturen, zoals rubbers, afdichtingen, elektronische componenten, en andere materialen die kunnen worden aangetast of beschadigd door blootstelling aan hitte.
Voorkomen van verontreiniging: Ze voorkomen dat stof, vuil, of andere deeltjes in contact komen met de componenten tijdens hoge temperatuurprocessen. Dit kan de kwaliteit van het eindproduct verbeteren.
Afplakken tijdens het lakken of coaten: Deze kappen worden gebruikt in processen zoals spuiten, verven of coaten, waarbij bepaalde delen van een object moeten worden afgedekt om te voorkomen dat ze worden blootgesteld aan de coating.
Tijdelijke afdichting: Ze kunnen worden gebruikt om tijdelijke afdichtingen te creëren voor leidingen, buizen, of andere componenten die niet worden gebruikt tijdens het proces.
Veiligheid: Door kwetsbare of gevaarlijke onderdelen af te dekken, kunnen ze voorkomen dat medewerkers of operators per ongeluk in contact komen met hete oppervlakken.
Afdekkappen voor hoge temperaturen worden veel gebruikt in industrieën zoals de metaalbewerking, automotive, chemische verwerking en andere sectoren waarbij processen met hoge temperaturen betrokken zijn. Ze zijn een belangrijk onderdeel van het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van productieprocessen onder dergelijke omstandigheden.
Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
Easy-pull maskeerkappen bieden optimale bescherming voor uiteinden van profielen, zoals draadstangen, pijpen en buizen tijdens het productieproces.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Flexibele kappen voor hoge temperaturen, met treklip, voor aanbrengen op en verwijderen van toepassingen met of zonder schroefdraad.
Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.
Hittebestendige ringkappen kunnen worden toegepast als beschermkap voor einden met en zonder schroefdraad.
Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideale oplossing voor het beschermen en maskeren van onderdelen die uiteenlopende maskeerprocessen ondergaan.
Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.
Uitzetbare maskeerhoezen vormen een ideaal alternatief voor een meer conventionele kap als het onderdeel dat moet worden afgedekt een onregelmatige vorm heeft. Dankzij het flexibele en elastische materiaal kunnen de maskeerhoezen goed worden uitgerekt. De elastische kap zorgt voor een lossere grip en is daarom uitstekend geschikt voor algemene bescherming tijdens transport en opslag, of voor lichtere maskeervereisten.
De kap van elastisch materiaal heeft een sterkere greep op het onderdeel en daarom ideaal voor toepassingen waarbij druk op het onderdeel wordt gezet. Het verwekingspunt ligt bij 90 graden Celsius. Het product kan tot 100 graden Celsius worden gebruikt.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan