Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zelfklevende afdichtingen

 (1 productgroep)

Bekijk het brede assortiment zelfklevende afdichtingen van Essentra Components, dat in verschillende soorten, materialen en toepassingen op voorraad is om aan een breed scala projectvereisten te voldoen. Zelfklevende afdichtingen zijn veel voorkomende onderdelen die worden gebruikt om het gevaar van wegglijden van de pakking tijdens het afdichtingsproces weg te nemen. De zelfklevende achterkant wordt over het algemeen gebruikt als hulpmiddel bij het plaatsen en monteren, waardoor een schone en efficiënte installatie mogelijk is. We hebben verschillende zelfklevende afdichtingen op voorraad, zoals tochtstrips; vaak gebruikt rond deuren en ramen die overeenkomsten vertonen met onze bubbelpakkingen. Ons assortiment bevat ook zelfklevende afdichtingen van EPDM, die vaak worden gebruikt in externe toepassingen dankzij de bestendigheid van EPDM-materialen tegen weersinvloeden, veroudering en verschillende omgevingen. EMI-pakkingen worden gebruikt in toepassingen zoals elektronische apparaten die moeten worden afgeschermd.

Tochtstrips en afdichtingstape - PVC met lage dichtheid

PVC-tochtstrips met lage dichtheid bestaan uit een gesloten-celfoam, dat uitstekende barrièrebescherming biedt tegen vocht en lucht, met uitstekende weers- en oxidatiebestendigheid, uitstekende conformiteit, flexibiliteit bij lage temperaturen en geschiktheid voor gebruik in de buitenlucht. Specificatie: Kleeflaag: permanente drukgevoelige kleeflaag op acrylbasis. Testmethode: ASTM D1667. Dichtheid (lb/ft3): 7 Compressievervorming: 2 psi. Compressieset: (50%) 8 max. Servicetemperatuur: Op rubberbasis: -40C tot 82C. Ontvlambaarheid: FMVSS 302 Toepassingen. HVAC Apparaat. Constructie. Algemene assemblage. RV/Trailer/Vrachtwagen.

Serie: SR1867