Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Trillingsdempers en -buffers

 (2 productgroepen)

Trillingsdempers staan bekend om hun vermogen om interne trillingen te voorkomen en hun schokabsorberende eigenschappen zorgen voor een verbeterde progressieve absorptie. Soms kunnen ze worden gebruikt als voetjes om oppervlaktetrillingen te voorkomen, waardoor apparatuur wordt beschermd tegen schade. Trillingsdempers worden vaak gebruikt in toepassingen zoals pomptoepassingen, landbouw en algemene industriële machinebouw. Anti-vibratie machinevoeten bestaan uit een rubberen gedeelte dat is ingeklemd tussen twee metalen platen. Deze bevestigingen zijn voorzien van tapeinden en kunnen direct worden belast met compressie of afschuiving, of indien nodig; een combinatie van beide. Er worden veel namen gegeven aan anti-vibratie machinevoeten, zoals rechthoekige bevestigingen. Toepassingen zijn onder meer generatorsets, machines, motorsteunen en machines voor zware installaties. KPR-dempingssteunen zijn op een flens gemonteerd en zijn ontworpen om verticale belastingen op te nemen die worden uitgeoefend bij zowel afschuiving als compressie, om maximale isolatie te bieden die wordt geboden door trillende apparatuur en machines. Ze zijn geschikt voor vele soorten toepassingen en zijn corrosiebestendig om bestand te zijn tegen vijandige omgevingen. Veelvoorkomende toepassingen die het gebruik van KPR-dempingssteunen vereisen, zijn statische en mobiele generatorsets, scheepsmotoren en tandwielkasten, compressoren en pompen om er maar een paar te noemen.

Trillingsdempende doorvoertules

De afstandhouders met trillingsdemping, die fungeren als een buffer en trillingen absorberen, zijn geschikt voor toepassingen waar beweging in stationaire machines onvermijdelijk is. Deze producten helpen ook met geluidsonderdrukking. Gemaakt van zwart neopreen rubber, 60 Shore. Afgewerkt met heldere dichromaat plating Bestand tegen temperaturen van -40 tot 50ºC.

Machinevoeten - Trillingsdempers

Anti-vibratie machinevoeten absorberen schokken en reduceren lawaai door de hoge hechting aan de vloer. Deze dempers zijn ideaal voor gebruik als voeten voor machines en transportbanden.