Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Schroeven

 (48 productgroepen)

Bij Essentra zijn we trots op onze uitgebreide voorraad schroeven, in metaal of kunststof! Zoekt u specifieke bouten of schroeven? RVS schroeven, inbusbouten, kozijnschroeven of kunststof schroeven? Essentra heeft het allemaal!

Indien nodig, kunnen wij gratis samples leveren. Vergeet niet om afdekkappen voor schroeven bij te bestellen. Aarzel niet en vraag een vrijblijvende offerte aan!


Boekschroeven - Set

Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Verkrijgbaar in setjes met een schroef en insteekdeel. Gemaakt van HDPE.

Boekschroeven - Kunststof

Schroef het deel met schroefdraad in het insteekdeel voor een snel, eenvoudig en stevig verbindingsonderdeel. Dit is de vrouwelijke of insteekkant. De mannelijke onderdelen worden apart verkocht.

Boekschroeven - Metaal

The Book Binding Posts are made of metal, which offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear. This group includes the male threaded post and the female receptacle side; both parts are joined to hold the bound papers or materials (each part is sold separately). Unlike its male counterpart, the female book screws do not have a drive to its head.

It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.

  • It offers superior strength, durability, and excellent resistance to wear and tear.
  • It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver.
  • Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Materiaal: Staal Kleur: Messing Verguld, Zwart, Vernikkeld Serie:

Onverliesbare schroeven - Inbuskop

Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een inbuskop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer er niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 4762. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van roestvast staal dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. U kunt een groep schroeven vinden met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad.
  • Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 4762.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: Titanium G5, Titanium G2, Gezwart rvs 316, Gezwart rvs 303, RVS 316, RVS 303 Serie: SRP0154.A2

Onverliesbare schroeven - Platkop

Dit assortiment Onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met zeskantaandrijving. Zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer niet veel ruimte beschikbaar is.

Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG - in het algemeen aan ISO 1207. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad.
  • Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG, in het algemeen aan ISO 1207.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0155

Onverliesbare schroeven - Cilinderkop

Dit assortiment onverliesbare schroeven is voorzien van een cilinderkop met twee opties: één met een torx aandrijving en één met een kruiskop aandrijving. Schroeven met torx aandrijving bieden enerzijds een positieve en snelle bevestiging waarbij koppel met minder neerwaartse druk wordt overgebracht. Schroeven met kruiskop aandrijving zijn op hun beurt bestand tegen een hogere koppel, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die stevig moeten vastzitten en waarbij de schroeven makkelijk te verwijderen zijn, zelfs wanneer deze stevig zijn vastgedraaid. Beide bieden een uitstekend bevestigingsuiterlijk, ideaal voor de presentatie van eindproducten.

Deze schroeven zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. M8-maten hebben een lagere Torx, terwijl de M3, M4, M5 en M6-maten een kruiskop aandrijving hebben. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG, in het algemeen aan ISO 14583. Onverliesbare schroeven worden meestal gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdraad (apart verkrijgbaar).

Deze schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de auto-industrie.

Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.

  • Een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad.
  • Met deze schroeven wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG, in het algemeen aan ISO 14583.
  • Het materiaal is een populaire keuze voor bouw- en automobieltoepassingen.
Materiaal: RVS 303 Serie: SRP0150.A2

Confirmat schroeven

Confirmat-schroeven worden hoofdzakelijk gebruikt voor de eenvoudige montage en demontage van panelen. Ideale toepassingen zijn onder andere houten meubilair en zelfbouwpakketten. Ze bevatten een zeskantschroevendraaier die compatibel is met zeskantsleutel nr. 3 of nr. 4.

De schroef heeft een diep snijdende schroefdraad voor nauwkeurige, nauwsluitende verbindingen. Het aanbod omvat opties met schroefdraadmaat M5 en M7.

  • Materiaal: staal
  • Afwerking: verzinkt

Duimschroeven - Gekarteld kunststof

Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is.

Duimschroeven - Kunststof, ronde knop

Deze kunststof duimschroeven met ronde knop kunnen als duimschroef of knop worden gebruikt. Kappen beschikbaar voor gebruik voor elke lengte standaard inbusschroeven en in meerdere kleuren. Kappen kunnen eenvoudig worden gemonteerd door ze op de inbusschroef die nodig is voor uw toepassing te drukken.

Gekartelde duimschroeven - Met gleuf/kunststof

Duimschroeven zijn eenvoudig aan te brengen en vast te draaien. Ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte waar bevestiging met gereedschap niet mogelijk is

Serie: SR1977

Inbus- en torx sleutelset - S-vormig

Inbussleutels zijn bekend onder vele namen, waaronder inbussleutel en L-sleutel. Een enkele sleutel is een l-vormige zeshoekige stang, hoewel sommige opvouwbare sets meerdere maten rechte staven hebben die aan een handvat zijn bevestigd en lijken op een mes met meerdere gereedschappen. De inbussleutels worden gebruikt om inbusbouten vast te draaien en los te draaien.

Zeskantkopschroeven - Metaal

Zeskantkopschroeven zijn verkrijgbaar in talrijke materialen en maten.

Inbusschroeven - Extra lage kop

Dit assortiment inbusschroeven is verkrijgbaar met zeskantaandrijving of torx-aandrijving. Een zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is. Een torx-aandrijving biedt een positief aangrijpende en snel-fixerende techniek voor de koppeloverdracht waarbij minder neerwaartse druk is vereist. Deze inbusschroeven zijn verkrijgbaar met twee opties voor een lage kop: ultra lage kop en extra lage kop.

De eerste optie helpt de ruimte boven de kop verminderen, wat inhoudt dat de kop niet verzonken hoeft te worden, in tegenstelling tot schroeven met een platte kop. De tweede optie heeft een extreem laag profiel zodat geen verzonken gat vereist is. Deze schroeven zijn geschikt voor machinetoepassingen en apparatuur, en vereisen een minimale vrije ruimte.

Inbusschroeven worden vaak gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdrsaad (afzonderlijk te koop). De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goede weerstand tegen corrosie en machinale bewerking biedt. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de automotive-industrie.

  • De lage kop zorgt ervoor dat er minder ruimte nodig is voor de schroefkop.
  • In tegenstelling tot schroeven met platte kop hoeven deze schroeven niet te worden verzonken.
  • Corrosiebestendig.
Materiaal: Gezwart rvs 303, Gezwart rvs 316, RVS 316, RVS 303 Serie: , SRP0209.B4, SRP0209.B2, SRP0209.A4, SRP0209.A2, SRP0208.B4, SRP0208.B2, SRP0208.A4, SRP0207.B4, SRP0207.B2, SRP0207.A4, SRP0208.A2, SRP0207.A2

Inbusschroeven - Kunststof standaard kop

Inbusbouten en -schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. Veel toegepast in machineonderdelen en voor het opspannen van matrijzen en klemmen. Door het gat in de kop kan de bout ook dan worden aangedraaid als er niet genoeg ruimte is voor een moersleutel of een mof. Verkrijgbaar in PEEK-materiaal.

Serie: SR2012

Inbusschroeven - Metalen standaard kop

Wordt vastgezet door middel van een zeskantsleutel en de inbuskop

Inbusschroeven- Kunststof torxkop

Dit zijn inbusschroeven met een torxkop. Verkrijgbaar in uiteenlopende maten en gemaakt van PEEK-materiaal

Gekartelde duimschroeven - Metaal

Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.

It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.

  • Material: Steel, Stainless Steel
  • Colour: Black, Grey

Borgschroeven - Transparant kunststof

Snel en eenvoudig op paneelbevestigingen te duwen; kan nog steviger vastgeschroefd worden

Machineschroeven - Boek

Een schijfvormige kop met afgeschuinde rand

Machineschroeven - Platkop

Platkopschroeven zijn geschikt voor toepassingen waar de kop niet zichtbaar is. Schroeven met deze stijl kop hebben een cilindrische buitenrand

Machineschroeven - verzonken

Platverzonken schroeven zijn ideaal voor toepassingen waar de kop niet uit mag steken

Serie: SR1967

Machineschroeven - Lenskop

Lijkt op de lage of hoge cilinderkop, maar heeft een bolle bovenkant.

Machineschroeven - Vlak

Schroeven met een vlakke kop, zo ontworpen om helemaal in een verzonken gat te schroeven. Geschikt voor een groot aantal toepassingen.

Serie: SR1923

Machineschroeven - Met lage kop

Machineschroeven zijn ontworpen met een lage kop voor esthetische en ruimtebesparende doeleinden. Door het lage profiel zijn ze ideaal voor toepassingen met weinig vrije ruimte. Ze kunnen worden gebruikt om machines of apparatuur te verbinden zonder dat een moer nodig is waardoor ze een handige bevestigingsoplossing vormen.

Ze zijn lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam. Ze zijn bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 200ºC. Ze worden gebruikt voor meubeltoepassingen, elektronica en bouwtoepassingen. Dit assortiment omvat opties met een lage kop en speciale lage kop.

  • Materiaal: Reny, PEEK, PPS
  • Kleur: zwart, lichtbruin

Machineschroeven- Ovaal

Machineschroeven met een ovale kop zijn ontworpen voor gebruik in een breed bereik aan toepassingen, waaronder de bouwnijverheid, meubelmontage en machinebouw. De ovale kop biedt een groter draagoppervlak dan andere schroeftypes, wat de stabiliteit kan verhogen en schade aan het bevestigde oppervlak kan voorkomen.

In tegenstelling tot normale schroeven zijn machineschroeven duurzamer en robuuster, waardoor ze perfect bestand zijn tegen corrosie, hoge temperaturen en andere chemicaliën of weersomstandigheden. Ze worden vaak gebruikt in de assemblage van machines, waaronder elektronica, automotive en industriële toepassingen.

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: naturel

  • van 2