Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Bronzen cilindervormige moeren worden samen met onze draadspindels gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.
Ideaal voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen bij een lage tot middelmatige rotatie. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid. Gemaakt van brons dat een betere corrosiebestendigheid heeft dan staal, maar minder sterk is en een lagere hittebestendigheid heeft.
Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Stalen cilindervormige moeren zijn bevestigingsmiddelen die vaak samen met draadspindels of kogelschroeven worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt langs de lengte van de schroef wanneer deze ronddraait; hierdoor ontstaat een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging.
Ze worden gebruikt bij lage rotatiesnelheden, handmatige controle en klemfuncties. Niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraden die overeenkomen met die van de schroef, wat vanwege het materiaal zorgt voor een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtagebestendigheid.
Wordt gebruikt in de automotive-, luchtvaart- en bouwindustrie om draadspindels vast te zetten. Verkrijgbaar als standaard bronzen cilindervormige moeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Kogelmoeren met flens zijn een cruciaal onderdeel van kogelschroefassemblages. Het zijn mechanische precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Deze moeren hebben zoals de naam impliceert een flens, dit is een vlakke, van de moer uitstekende rand die extra steun biedt en zorgt voor een gemakkelijke installatie.
Wordt samen met kogelschroeven gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De kogellagers in de moer rollen langs de kogelschroef terwijl deze ronddraait, wat resulteert in een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging. De flens biedt een krappe tolerantie, wat zorgt voor een minimale terugslag en een hoge precisie en nauwkeurigheid.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Bedenk dat wanneer de kogelmoer uit de meegeleverde mof wordt verwijderd, de kogellagers los kunnen raken waardoor de kogelmoer onbruikbaar wordt.
Bronzen moeren met flens vormen een belangrijk onderdeel van assemblages met draadspindels die veel worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Zijn bedoeld voor handmatige of gemotoriseerde toepassingen bij lage toerentallen, en hebben een glad oppervlak dat slijtage van de draadspindel vermindert.
Ze zijn uiterst duurzaam en hebben een zelfsmerend element. Het bronsmateriaal zorgt ook voor betrouwbare prestaties, waardoor ze tot de meest populaire moeren voor assemblages met draadspindels behoren.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard bronzen moeren met flens en rechtsdraaiende schroefdraad en met linksdraaiende schroefdraad.
Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Stalen zeskantmoeren bieden solide grip en voorkomen losraken als gevolg van trillingen of beweging. Ze kunnen met een normale sleutel of tang gemakkelijk worden aangehaald en losgedraaid. Ze worden gebruikt met stalen of RVS draadspindels voor lage rotatiesnelheden, handmatige controle, klem- of vergrendelingsfuncties en de opvang van ballast.
Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.
Ze worden veel gebruikt in uiteenlopende industriële toepassingen, zoals automative-, luchtvaart- en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard stalen zeskantmoeren met rechtsdraaiende en met linksdraaiende schroefdraad.
Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.
In dit assortiment gebruikt met draadspindels vindt u een uitgebreid assortiment vierkante moeren, afhankelijk van uw behoeften: vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan