Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Een beugelsluiting wordt ook wel bevestigingshaak of sluithaak genoemd. Het is een bevestigingsmechanisme waar de ontvanger van de haak van de spansluiting zit. Deze treksluitingen worden veel gebruikt om deuren, luiken, kasten en andere sluitingen te beveiligen. Het bestaat uit twee hoofdcomponenten: een haak of lus die aan één oppervlak is bevestigd en een grendel of sluiting die op het tegenoverliggende oppervlak is gemonteerd. Deze sluiting is ontworpen om naar elkaar toe te trekken om te sluiten, waardoor de twee oppervlakken samenkomen. Het mechanisme omvat vaak een veerbelaste hendel of schakelaar die kan worden bewogen om de sluiting in of uit te schakelen. Wanneer gesloten, wordt de sluiting stevig vastgehouden door de grendel, waardoor onbedoeld openen wordt voorkomen.
Om de treksluiting aan te vullen, wordt een treksluitinghouder gebruikt. De houder fungeert als tegenhanger door een aangewezen punt te bieden waar de sluiting kan aangrijpen wanneer de sluiting is beveiligd. Geïnstalleerd op het tegenoverliggende oppervlak van de treksluiting, beschikt de houder over een ontvangstbeker of gleuf die overeenkomt met de vorm van de haak of lus van de sluiting. Dit zorgt voor een veilige verbinding, waardoor accidenteel openen wordt voorkomen en bijdraagt aan de algehele betrouwbaarheid van het bevestigingssysteem.
Sluithaken, en dus treksluitingen worden veel gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de auto-industrie, industriële toepassingen, de lucht- en ruimtevaart en consumentengoederen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om aan verschillende belastingscapaciteiten en toepassingsvereisten te voldoen en bieden een efficiënte en snelle methode om deuren, panelen en andere sluitingen te vergrendelen.
We hebben ook afsluitbare versies van deze producten in ons assortiment.
Verstelbare spansloten zijn geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkingen en industriële machines. Het ontwerp heeft een schroefvergrendeling met een instelbaar grijpbereik. Het assortiment is verkrijgbaar in verschillende materialen geschikt voor de toepassingsomgeving en er is een keuze uit afsluiting met of zonder hangslot om te voldoen aan verschillende beveiligingsniveaus.
Serie: SR5028
Verende treksluitingen of ladevergrendelingen trekken twee componenten stevig samen en vergrendelen ze samen. De veer maakt een uitzetbare trek en stevige vergrendeling mogelijk. Een selectie van materialen maakt het gebruik van deze treksluiting in verschillende toepassingen mogelijk.
Ladevergrendelingen met overslag hebben een glad oppervlak voor een esthetische afwerking en werken met een trekhaak. Ze trekken twee componenten veilig samen en vergrendelen door de beugel over het midden te duwen. Dit assortiment vergrendelingen is voor licht gebruik in vergelijking met de haakvergrendelingen. Ze worden gebruikt voor kleine containers, metalen dozen en lichte industriële reinigingsmachines. Er is een keuze uit verschillende vormen en materialen voor verschillende toepassingsomgevingen.
Rotatie-kliksluitingen dienen om twee componenten veilig bij elkaar te trekken en te houden. Ze zijn gemaakt van RVS en worden met de hand bediend waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Geschikt voor diverse toepassingen, zoals bijvoorbeeld containers, verpakkings- en industriële reinigingsmachines.
Treksluitingen met beugel en sluitplaat bestaan uit een simpel ergonomisch ontwerp dat geschikt is voor zeer verschillende toepassingen, waar een makkelijke sluiting gewenst is. De sluiting en de sluitplaat moeten apart worden besteld en beide zijn verkrijgbaar in zowel zacht als roestvrij staal.
Flexibele centrale beugelsluiting heeft een laag profiel. De haak die is verborgen onder de beugel maakt onderdeel uit van deze ontwerpfunctie. De zwarte rubberen greep is niet-corrosief en wordt gemonteerd met behulp van standaard M4-schroeven (niet meegeleverd)
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan