Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Roterende vergrendelingsaccessoires bieden maximale veiligheid en gemak bij push-to-close-engineering.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Breedte | Lengte | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1396 - € 0,155 | 460 Op voorraad |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Borgclip
|
||
| 47 Op voorraad |
M6
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Bolt
|
|||
| € 0,1648 - € 0,2564 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
Borgclip
|
||
| € 0,2382 - € 0,2646 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Montagebeugel
|
||
| € 2,4456 - € 2,4456 | 48 Op voorraad |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| € 5,4446 - € 6,0495 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| € 6,4345 - € 7,1494 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| € 7,3785 - € 8,1983 | 7 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 6,4345 - € 7,1494 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 4,8405 - € 5,3783 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 5,0533 - € 5,6148 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 5,6386 - € 6,265 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| € 5,8505 - € 6,5005 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| € 5,8505 - € 6,5005 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 5,0533 - € 5,6148 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| € 0,8818 - € 0,9798 | 80 Op voorraad |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| € 0,7467 - € 0,8296 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan