Menu Search

Afdekappen voor inbusschroeven

Op voorraad

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

Gebruikt voor de binnenkant van UPS-dozen wanneer hoogspanningskabels dicht bij metalen schroefkoppen gaan.Bedek en bescherm inbusschroeven tegen stof en vuil en zorgen voor een snelle en nette afwerking.Gebruikt in apparatuur, elektrische toepassingen en de auto-industrie. Materiaal: Silicone, LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1628, SR1813

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Minder Filters Toon meer filters
24 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Boutdraad D Kleur d h H Type Bestellen
€ 0,0645 - € 0,0645 7887 Op voorraad
M8
13.0 mm
Wit
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
€ 0,054 - € 0,054 11000 Op voorraad
M5
9.0 mm
Wit
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
€ 0,0949 - € 0,1326 4670 Op voorraad
M16
24.0 mm
Grijs
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
€ 0,0862 - € 0,1203 63363 Op voorraad
M12
18.0 mm
Zwart
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
€ 0,0942 - € 0,1311 440 Op voorraad
M16
24.0 mm
Wit
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
€ 0,0862 - € 0,1203 18000 Op voorraad
M12
18.0 mm
Grijs
10.3 mm
6.4 mm
8.2 mm
1
€ 0,1331 - € 0,1854 333 Op voorraad
M20
30.0 mm
Grijs
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
€ 0,0767 - € 0,1068 19000 Op voorraad
M10
16.0 mm
Zwart
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
€ 0,054 - € 0,054 31145 Op voorraad
M5
9.0 mm
Zwart
4.2 mm
2.5 mm
3.8 mm
1
€ 0,0759 - € 0,1059 Vraag de levertijd aan hier
M10
16.0 mm
Wit
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
€ 0,1795 - € 0,1795 Vraag de levertijd aan hier
5/16 in;M6
Zwart
9.7 mm
7.0 mm
8.5 mm
2
€ 0,0645 - € 0,0645 56691 Op voorraad
M8
13.0 mm
Grijs
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
€ 0,121 - € 0,1676 24 Op voorraad
M20
30.0 mm
Wit
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
€ 0,0599 - € 0,0599 12000 Op voorraad
M6
10.0 mm
Wit
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
€ 0,0599 - € 0,0599 50967 Op voorraad
M6
10.0 mm
Zwart
5.2 mm
3.1 mm
4.5 mm
1
€ 0,178 - € 0,178 19139 Op voorraad
1/4 in;M5
Zwart
8.2 mm
6.0 mm
7.5 mm
2
€ 0,0942 - € 0,1311 500 Op voorraad
M16
24.0 mm
Zwart
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
€ 0,1736 - € 0,1736 Vraag de levertijd aan hier
8 in;M4
8.9 mm
Zwart
6.7 mm
5.0 mm
6.5 mm
2
€ 0,121 - € 0,1676 4381 Op voorraad
M20
30.0 mm
Zwart
17.4 mm
9.0 mm
11.5 mm
1
€ 0,0651 - € 0,0651 33993 Op voorraad
M8
13.0 mm
Zwart
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
  • van 2
Afdekkap voor schroef M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Wit

10058220

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0645

Voorraadniveaus
7887 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Boutdraad
    M8
Afdekkap voor schroef M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Wit

10058169

Prijsbereik
€ 0,054 - € 0,054

Voorraadniveaus
11000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Boutdraad
    M5
Afdekkap voor schroef M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Grijs

10058305

Prijsbereik
€ 0,1326 - € 0,0949

Voorraadniveaus
4670 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    M16
Afdekkap voor schroef M12 10.3 mm 8.2 mm LDPE - PIR Zwart

10058299

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0862

Voorraadniveaus
63363 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Boutdraad
    M12
Afdekkap voor schroef M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Wit

10058312

Prijsbereik
€ 0,1311 - € 0,0942

Voorraadniveaus
440 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    M16
Afdekkapje voor inbusschroeven M12 LDPE - PIR Grijs

10058275

Prijsbereik
€ 0,1203 - € 0,0862

Voorraadniveaus
18000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    8.2 mm
  • D
    18.0 mm
  • d
    10.3 mm
  • h
    6.4 mm
  • Boutdraad
    M12
Afdekkap voor schroef M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Grijs

10058336

Prijsbereik
€ 0,1854 - € 0,1331

Voorraadniveaus
333 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Boutdraad
    M20
Afdekkap voor schroef M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Zwart

10058268

Prijsbereik
€ 0,1068 - € 0,0767

Voorraadniveaus
19000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Afdekkap voor schroef M5 4.2 mm 3.8 mm LDPE - PIR Zwart

10058176

Prijsbereik
€ 0,054 - € 0,054

Voorraadniveaus
31145 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    3.8 mm
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.2 mm
  • h
    2.5 mm
  • Boutdraad
    M5
Afdekkap voor schroef M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE - PIR Wit

10058251

Prijsbereik
€ 0,1059 - € 0,0759

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Boutdraad
    M10
Afdekkap voor schroef 5/16. M6 8.5 mm Silicone Zwart

10340400

Prijsbereik
€ 0,1795 - € 0,1795

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    8.5 mm
  • d
    9.7 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    5/16 in;M6
  • Kleur
    Zwart
Afdekkap voor schroef M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE - PIR Grijs

10058213

Prijsbereik
€ 0,0645 - € 0,0645

Voorraadniveaus
56691 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Boutdraad
    M8
Afdekkap voor schroef M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Wit

10058343

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,121

Voorraadniveaus
24 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Boutdraad
    M20
Afdekkap voor schroef M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Wit

10058190

Prijsbereik
€ 0,0599 - € 0,0599

Voorraadniveaus
12000 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Boutdraad
    M6
Afdekkap voor schroef M6 5.2 mm 4.5 mm LDPE - PIR Zwart

10058206

Prijsbereik
€ 0,0599 - € 0,0599

Voorraadniveaus
50967 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    4.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • d
    5.2 mm
  • h
    3.1 mm
  • Boutdraad
    M6
Afdekkap voor schroef 1/4. M5 7.5 mm Silicone Zwart

10170397

Prijsbereik
€ 0,178 - € 0,178

Voorraadniveaus
19139 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    7.5 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Boutdraad
    1/4 in;M5
  • Kleur
    Zwart
Afdekkap voor schroef M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE - PIR Zwart

10058329

Prijsbereik
€ 0,1311 - € 0,0942

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Boutdraad
    M16
Afdekkap voor schroef 8. M4 6.5 mm Silicone Zwart

10340424

Prijsbereik
€ 0,1736 - € 0,1736

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • H
    6.5 mm
  • D
    8.9 mm
  • d
    6.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Boutdraad
    8 in;M4
Afdekkap voor schroef M20 17.4 mm 11.5 mm LDPE - PIR Zwart

10058350

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,121

Voorraadniveaus
4381 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    11.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    9.0 mm
  • Boutdraad
    M20
Afdekkapje voor inbusschroeven M8 LDPE - PIR Zwart

10058237

Prijsbereik
€ 0,0651 - € 0,0651

Voorraadniveaus
33993 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Boutdraad
    M8